카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Series ICM - Double-acting, cushioning: elastic, Piston rod: external thread
Aventics
Pneumatic cylinders and electric actuators
Mini cylinder
Series ICM
Double-acting, Piston rod: external thread
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/piston_rod_cylinder/mini_cylinder/series_icm/da_cushioning_elastic_piston_rod_external_thread/da_piston_rod_external_thread_asmtab.prj},{NB=1321201000120},{IDNR=},{D=12},{STROKE=12},{STROKEX=12,25,50,60,80,100},{POS=0},{AM=16},{BE=M16x1.5},{NDM=16},{P=1.50},{BF=20.0},{CD=6},{DD=10.5},{E=13.5},{EE=M5},{NDM1=5.000},{EW=12},{FV=20.0},{KK=M6},{NDM2=6},{P1=1.00},{KV=24},{KW=7},{L=12.0},{MM=6},{MR=7.5},{N=5},{NL=7.0},{NV=4},{OF=10.0},{WF=22},{XC=62},{PPATH=da_piston_rod_external_thread_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Piston Ø
[mm]
AM
Length
[mm]
BE
Thread
ⁿ/ₐ
BF
Length
[mm]
CD
Diameter
[mm]
DD
Length
[mm]
E
Length
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
EW
Length
[mm]
FV
Width across flats
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
KV
Width across flats
[mm]
KW
Length
[mm]
L
Length
[mm]
MM
Diameter
[mm]
MR
Diameter
[mm]
N
Length
[mm]
NL
Length
[mm]
NV
Width across flats
[mm]
OF
Length
[mm]
WF
Length
[mm]
XC
Length
[mm]
WG
Weight
[kg]
1320801000120
1320801000
8
12
M12x1.25
13.8
4
7.5
12.0
M5
8
14.0
M4
17
7
7.0
4
5.0
5
12.0
3
4.5
16
64
0.029
1321001000120
1321001000
10
12
M12x1.25
13.8
4
8.2
12.0
M5
8
16.2
M4
17
7
7.0
4
5.0
5
12.0
3
4.5
16
64
0.040
1321201000120
1321201000
12
16
M16x1.5
20.0
6
10.5
13.5
M5
12
20.0
M6
24
7
12.0
6
7.5
5
7.0
4
10.0
22
62
0.054
1321601000120
1321601000
16
16
M16x1.5
20.0
6
12.0
14.0
M5
12
24.0
M6
24
7
12.0
6
7.5
5
6.0
4
10.0
22
58
0.060
1322001000120
1322001000
20
20
M22x1.5
22.0
8
15.0
18.0
G1/8
16
30.0
M8
30
8
17.0
8
10.0
8
7.0
6
10.0
24
73
0.092
1322501000120
1322501000
25
27
M22x1.5
22.0
8
17.5
18.0
G1/8
16
34.5
M10x1.25
30
8
16.5
10
10.0
8
6.5
8
10.0
23
77
0.117
R404059486120
R404059486
32
22
M30x1.5
29.0
10
23.0
24.0
G1/8
26
46.0
M10x1.25
41
11
20.5
12
15.0
11
10.5
11
15.0
38
98
0.286
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성