您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
English
Sensor/actor terminal block
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Powered by
CAD模型選擇
1043463 - VIOK 1,5-3D/PE-EX BU
07.12.2023
1099906 - PTIO 1,5/S/5-PE/U-GY/O-WH-BK
07.12.2023
1164784 - PTIO 1,5/S/5-PE/U-BK/O-WH-LED 24 GN
07.12.2023
1349534 - PTIO 1,5/S/3-L-R1K8/O-M
07.12.2023
2715092 - DIKD 1,5-PV
07.12.2023
2715571 - DIKD 1,5-PV BK
07.12.2023
2715584 - DIKD 1,5-PV BU
07.12.2023
2715762 - DIK 1,5-LA 24GN/O-M
07.12.2023
2715814 - DIKD 1,5-LA 24RD/O-M
07.12.2023
2715856 - DIK 1,5-LA 24RD/O-M
07.12.2023
2715966 - DIK 1,5
07.12.2023
2715979 - DIKD 1,5
07.12.2023
2716101 - DIKD 1,5 BU
07.12.2023
2716279 - DIKD 1,5-LA 24RD/U-O
07.12.2023
2716376 - DIKD 1,5-LA 24GN/O-M
07.12.2023
2716512 - DIKD 1,5-2D
07.12.2023
2717016 - DOK 1,5
07.12.2023
2717029 - DOK 1,5-LA 24RD/O-M
07.12.2023
2717074 - DOK 1,5-LA 24GN/O-M
07.12.2023
2717113 - DOK 1,5-TG
07.12.2023
2717139 - DOK 1,5-2D
07.12.2023
2718015 - VIOK 1,5
07.12.2023
2718196 - VIOK 1,5-2D
07.12.2023
2718206 - VIOK 1,5-3D/PE
07.12.2023
2718316 - VIOK 1,5-3D/PE BU
07.12.2023
2774237 - DIKD 1,5-TG
07.12.2023
3011054 - DOKD 1,5-TG
07.12.2023
3024465 - VIOK 1,5-3D/PE-EX
07.12.2023
3209015 - STIO 2,5/3-2B/L
07.12.2023
3209028 - STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M
07.12.2023
3209031 - STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M
07.12.2023
3209034 - PTIO 1,5/S/3-L-R100K/O-M 120V
07.12.2023
3209044 - STIO 2,5/3-PE/B/L
07.12.2023
3209057 - STIO 2,5/4-3B/L
07.12.2023
3209060 - STIO 2,5/4-PE/2B/L
07.12.2023
3209086 - STIO-IN 2,5/3-PE OG
07.12.2023
3209109 - STIO-IN 2,5/4-PE OG
07.12.2023
3209141 - STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M
07.12.2023
3209170 - STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M
07.12.2023
3209183 - STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M
07.12.2023
3209196 - STIO-IN 2,5/3 OG
07.12.2023
3209206 - STIO-IN 2,5/4 OG
07.12.2023
3244410 - PTIO 1,5/S/3
07.12.2023
3244423 - PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD
07.12.2023
3244436 - PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN
07.12.2023
3244449 - PTIO 1,5/S/3-PE
07.12.2023
3244452 - PTIO 1,5/S/4
07.12.2023
3244465 - PTIO 1,5/S/4-PE
07.12.2023
3244466 - PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN
07.12.2023
3244467 - PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD
07.12.2023
3244470 - PTIO 1,5/S/5
07.12.2023
3244471 - PTIO 1,5/S/5-PE/U-BK/O-WH
07.12.2023
3244472 - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH
07.12.2023
3244473 - PTIO 1,5/S/5-PE
07.12.2023
3244481 - PTIO-IN 2,5/4-PE OG
07.12.2023
3244517 - PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD
07.12.2023
3244520 - PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN
07.12.2023
3244559 - PTIO-IN 2,5/3 OG
07.12.2023
3244560 - PTIO-IN 2,5/3-PE OG
07.12.2023
3244561 - PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN
07.12.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.