피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Self Clinching Stud - Flush Head Stud V-FH4
Honsel-Group
Fasteners
Self Clinching Part
Self Clinching Stud
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/self_clinching_part/self_clinching_stud/v_fhs_a2.prj},{NB=Flush Head Stud V-FH4 10461050008 (l)},{ARTNR=10461050008},{G1=5.000},{ELHELP=8.000},{EKB=1.0},{ELDHELP=5.00},{EBT=0.0},{EA=0.00},{EC=0.00},{EEHELP=5.600},{EGL=2.70},{EARL=7.2},{EBHA=29.0},{EEA=24.5},{EAA=1070},{EVA=3.5},{EEHS=59},{EES=32.5},{EAS=2000},{EVS=6.30},{EEHE=0.0},{EEE=0.0},{EAE=0},{EVE=0.0},{ZTN=0},{EAN=0},{BEZ=Einpressgewindebolzen V-FHS Edelstahl},{MAT1=Edelstahl 300er Serie},{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=xxx},{EG=M5},{EMAT=Edelstahl 300er Serie},{EL=8},{ELD=5,0 +0,08},{EE=5,6 ±0,4},{EAZDA=3.5},{EAZDS=3.5},{INFOPDF=PDF},{KO=xxx},{D=xxx},{DB1=>>>},{DB2=>>>},{G=>>>},{KB1=>>>},{KB2=xxx},{SL1=>>>},{SL2=xxx},{HK=xxx},{DK=xxx},{DM=xxx},{SBK=xxx},{ZBK=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{FORM=l}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
EG
Thread
ⁿ/ₐ
EMAT
Material
ⁿ/ₐ
EL
Length (L) Total value
ⁿ/ₐ
EKB
minute Sheet thickness of
[mm]
ELD
Hole Dm total value
[mm]
EE
Head Dm (E) Total value
ⁿ/ₐ
EGL
Threadless length (S)
[mm]
EARL
min. Distance edge to hole center
[mm]
EBHA
Sheet metal hardness HRB aluminium
ⁿ/ₐ
EEA
Pressing force stainless steel
[kN]
EAA
Expressing force Stainless Steel
[N]
EVA
Torsion resistance stainless steel
[Nm]
EEHS
Insertion force HRB steel
[kN]
EES
Pressing force steel
[kN]
EAS
Expressing force steel
[N]
EVS
Twist resistance steel
[Nm]
EAZDA
Max Anziehdrehmoment Alu
ⁿ/ₐ
EAZDS
Max Anziehdrehmoment Stahl
ⁿ/ₐ
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461025006
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
6
1.0
2,5 +0,08
4,1 ±0,4
1.95
5.4
29.0
11.6
465
0.8
59
13.8
740
0.80
0.41
0.41
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461025008
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
8
1.0
2,5 +0,08
4,1 ±0,4
1.95
5.4
29.0
11.6
465
0.8
59
13.8
740
0.80
0.41
0.41
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461025010
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
10
1.0
2,5 +0,08
4,1 ±0,4
1.95
5.4
29.0
11.6
465
0.8
59
13.8
740
0.80
0.41
0.41
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461025012
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
12
1.0
2,5 +0,08
4,1 ±0,4
1.95
5.4
29.0
11.6
465
0.8
59
13.8
740
0.80
0.41
0.41
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461025015
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
15
1.0
2,5 +0,08
4,1 ±0,4
1.95
5.4
29.0
11.6
465
0.8
59
13.8
740
0.80
0.41
0.41
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461025018
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
18
1.0
2,5 +0,08
4,1 ±0,4
1.95
5.4
29.0
11.6
465
0.8
59
13.8
740
0.80
0.41
0.41
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030006
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
6
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030008
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
8
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030010
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
10
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030012
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
12
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030015
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
15
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030018
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
18
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030020
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
20
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030022
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
22
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030025
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
25
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030028
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
28
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461030030
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M3
Stainless Steel 300 Serie...
30
1.0
3,0 +0,08
4,6 ±0,4
2.10
5.6
29.0
12.9
600
1.3
59
14.7
820
1.30
0.74
0.74
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461040006
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M4
Stainless Steel 300 Serie...
6
1.0
4,0 +0,08
5,3 ±0,4
2.40
7.2
29.0
22.3
975
2.9
59
26.7
1780
2.90
1.7
1.7
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461040008
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M4
Stainless Steel 300 Serie...
8
1.0
4,0 +0,08
5,3 ±0,4
2.40
7.2
29.0
22.3
975
2.9
59
26.7
1780
2.90
1.7
1.7
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461040010
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M4
Stainless Steel 300 Serie...
10
1.0
4,0 +0,08
5,3 ±0,4
2.40
7.2
29.0
22.3
975
2.9
59
26.7
1780
2.90
1.7
1.7
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461040012
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M4
Stainless Steel 300 Serie...
12
1.0
4,0 +0,08
5,3 ±0,4
2.40
7.2
29.0
22.3
975
2.9
59
26.7
1780
2.90
1.7
1.7
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461040015
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M4
Stainless Steel 300 Serie...
15
1.0
4,0 +0,08
5,3 ±0,4
2.40
7.2
29.0
22.3
975
2.9
59
26.7
1780
2.90
1.7
1.7
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461040018
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M4
Stainless Steel 300 Serie...
18
1.0
4,0 +0,08
5,3 ±0,4
2.40
7.2
29.0
22.3
975
2.9
59
26.7
1780
2.90
1.7
1.7
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461040020
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M4
Stainless Steel 300 Serie...
20
1.0
4,0 +0,08
5,3 ±0,4
2.40
7.2
29.0
22.3
975
2.9
59
26.7
1780
2.90
1.7
1.7
Flush Head Stud V-FH4 104...
10461040022
Flush Head Stud V-FHS Sta...
Stainless Steel 300 Serie...
M4
Stainless Steel 300 Serie...
22
1.0
4,0 +0,08
5,3 ±0,4
2.40
7.2
29.0
22.3
975
2.9
59
26.7
1780
2.90
1.7
1.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성