Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Stehlagereinheit - passend für Endenbearbeitung Form SEB-FN
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_seb_fn_ln
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_seb_fn_ln/stehlagereinheit_seb_fn.prj},{NB=SEB-FN32},{BG=SEB-FN32},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{CDYN=26000},{CSTAT=47000},{MJS6=56.0},{L3=70},{L4=92},{H1=77},{H2=42},{H3=27},{H4=19},{B=28},{B1=49},{B2=29},{B3=10.5},{B4=10.0},{B6=7.5},{B6X=7.5},{B7=10.5},{B8=24.5},{B13=4.5},{V=10},{S2=10.25},{S3=9.7},{DH7=20},{D1=M55x1.5},{D1X=55},{D2=36},{D3=42},{D5=M20x1},{D5X=20},{ANZIEHM=18},{MAXSPINDURCHMES=32/36},{GEWBO=12},{VERS=2},{NUT=5.6},{T=5.6},{CNSCTN=84821010},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
COGX
ⁿ/ₐ
COGY
ⁿ/ₐ
COGZ
ⁿ/ₐ
CDYN
C dyn. in (kN)
[kN]
CSTAT
C stat. in (kN)
[kN]
MJS6
M js6
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
H2 +/-0.02
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B13
[mm]
V
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
DH7
d H7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
ANZIEHM
Anziehmoment Spindelmutter
[Nm]
MAXSPINDURCHMES
Max. zul. Spindelnenn Ø KGS/TGS
[mm]
NUT
Hilfsv Nut
[mm]
T
Hilfsv Nuttiefe
[mm]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
SEB-FN16
SEB-FN16
0.00
0.00
0.00
13250
18500
43.0
52
68
58
32
22
14
20
37
23
8.5
7.0
-
8.5
18.5
4.5
8
8.50
7.7
10
M36x1.5
22
27
M10x1
6
20/22
3.0
3.0
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-FN20
SEB-FN20
0.00
0.00
0.00
17000
24500
47.0
60
77
64
34
22
16
25
42
25
8.5
8.5
-
8.5
21.0
3.5
8
8.50
7.7
12
M45x1.5
28
32
M12x1
8
25/28
3.0
3.0
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-FN25
SEB-FN25
0.00
0.00
0.00
18500
31000
54.0
66
88
72
39
27
18
25
46
29
10.5
8.5
7.5
10.5
23.0
5.5
10
10.25
9.7
17
M50x1.5
31
36
M17x1
15
25/30
3.0
3.0
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-FN32
SEB-FN32
0.00
0.00
0.00
26000
47000
56.0
70
92
77
42
27
19
28
49
29
10.5
10.0
7.5
10.5
24.5
4.5
10
10.25
9.7
20
M55x1.5
36
42
M20x1
18
32/36
5.6
5.6
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-FN40
SEB-FN40
0.00
0.00
0.00
44500
111000
63.0
80
105
98
58
32
23
56
89
62
20.5
13.5
-
12.5
54.5
14.5
12
12.00
9.7
25
M62x1.5
43
48
M25x1.5
25
40/40
5.6
5.6
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-FN50
SEB-FN50
0.00
0.00
0.00
47500
127000
72.0
92
118
112
65
38
25
56
92
65
20.5
13.5
-
15.5
57.5
14.5
12
12.00
9.7
30
M78x2
53
54
M30x1.5
32
50/50
5.6
5.6
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-FN63
SEB-FN63
0.00
0.00
0.00
72000
149000
95.0
130
160
138
73
50
35
46
85
58
22.5
13.5
6.5
16.5
39.5
16.5
16
12.00
9.7
40
M95x2
68
72
M40x1.5
55
63/60
5.6
5.6
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-FN80
SEB-FN80
0.00
0.00
0.00
113000
250000
102.5
145
175
165
93
50
40
54
98
58
25.5
20.0
6.5
18.5
45.5
17.5
16
17.50
11.7
50
M115x2
85
90
M50x1.5
85
80/80
5.6
5.6
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성