您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Seal-Scraper Type AWNS - Seal-Scraper Type AWNS from Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Seal Scraper
Type AWNS
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/abstreifer/awns/seal_scarper_type_awns_ass_tab.prj},{NB=AWNS10160-WU9E1 (0)},{PARTNO=AWNS10160},{D=16.0},{DD=26.0},{L=6.0},{D1=20.0},{B=6.5},{A=1.5},{NUT=0},{MC=WU9E1},{PPATH=seal_scarper_type_awns_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Rod diameter f7
[mm]
DD
Groove diameter H10
[mm]
L
Groove width +0.15
[mm]
D1
Coupling diameter H11
[mm]
B
Ring width
[mm]
AWNS00030-WU9E1
AWNS00030
3.0
8.8
4.5
5.0
5.2
AWNS00040-WU9E1
AWNS00040
4.0
8.8
4.5
6.0
5.2
AWNS10040-WU9E1
AWNS10040
4.0
7.0
2.7
5.4
2.8
AWNS00050-WU9E1
AWNS00050
5.0
8.0
2.7
6.2
2.8
AWNS10060-WU9E1
AWNS10060
6.0
9.0
2.7
7.2
2.8
AWNS00060-WU9E1
AWNS00060
6.0
10.8
4.5
8.0
5.2
AWNS10080-WU9E1
AWNS10080
8.0
11.5
3.0
9.2
3.2
AWNS00080-WU9E1
AWNS00080
8.0
12.8
4.5
10.0
5.2
AWNS20080-WU9E1
AWNS20080
8.0
14.0
4.5
11.0
5.2
AWNS10100-WU9E1
AWNS10100
10.0
14.0
3.2
11.4
3.7
AWNS20100-WU9E1
AWNS20100
10.0
16.0
4.0
12.5
4.6
AWNS00100-WU9E1
AWNS00100
10.0
16.8
4.5
13.0
5.2
AWNS30100-WU9E1
AWNS30100
10.0
18.0
5.0
14.0
6.0
AWNS40120-WU9E1
AWNS40120
12.0
16.5
3.7
13.7
4.0
AWNS00120-WU9E1
AWNS00120
12.0
18.0
4.0
14.5
4.8
AWNS60120-WU9E1
AWNS60120
12.0
20.0
3.7
16.0
5.7
AWNS10120-WU9E1
AWNS10120
12.0
20.0
5.0
16.0
6.0
AWNS20120-WU9E1
AWNS20120
12.0
20.0
5.5
16.0
6.5
AWNS30120-WU9E1
AWNS30120
12.0
22.0
6.0
16.0
6.5
AWNS50120-WU9E1
AWNS50120
12.0
22.0
7.0
16.0
7.5
AWNS20140-WU9E1
AWNS20140
14.0
18.5
3.7
15.7
4.0
AWNS00140-WU9E1
AWNS00140
14.0
20.0
4.0
16.5
4.8
AWNS30140-WU9E1
AWNS30140
14.0
22.0
5.0
18.0
6.0
AWNS10140-WU9E1
AWNS10140
14.0
24.0
6.0
18.0
6.5
AWNS00150-WU9E1
AWNS00150
15.0
22.0
4.0
18.0
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表