You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
Deutsch
English
español
English (United States)
QAシール情報
カタログ: nVent HOFFMAN
Created: 22.06.2018
カタログの特徴:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
SCE - Section Profile for cable entry
nVent HOFFMAN
Accessories
Floor Standing
Steel
Cable
Powered by
CADモデル選択
{eldon/accessories/01_floor_standing/steel/cable/sce_asmtab.prj},{NB=SCE1200(0)},{ITEM=SCE1200},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Cable entry profile, 1200},{MAT=PVC},{W=1200},{MASS=0.1},{EAN=8713574216174},{TARIFFN=39169090},{MI=URL},{W1=489},{P=2},{PRA=2},{VERS=1},{PPATH=assemblies/sce_asmtpl.prj}
フィルター設定
フィルタ適用
フィルターの削除
キャンセル
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
部品表
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
W
For enclousure width
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
TARIFFN
Tariff numbers
ⁿ/ₐ
SCE600
SCE600
Cable entry profile, 600
PVC
600
0.1
8713574216181
39169090
SCE800
SCE800
Cable entry profile, 800
PVC
800
0.1
8713574216198
39169090
SCE1000
SCE1000
Cable entry profile, 1000
PVC
1000
0.1
8713574216167
39169090
SCE1200
SCE1200
Cable entry profile, 1200
PVC
1200
0.1
8713574216174
39169090
SCE600R
SCE600R
Cable entry profile, 600
PVC
600
0.6
8713574429888
39169090
SCE800R
SCE800R
Cable entry profile, 800
PVC
800
0.8
8713574429895
39169090
SCE1000R
SCE1000R
Cable entry profile, 1000
PVC
1000
1.0
8713574429901
39169090
SCE1200R
SCE1200R
Cable entry profile, 1200
PVC
1200
1.2
8713574429918
39169090
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成