您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SCACA - 开口式固定环 标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scaca.prj},{NB=SCACA-D15-B10(10)},{CODE=SCACA},{CZ=一般结构用钢/不锈钢/铝合金},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化},{FJ=1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)},{D=15},{B=10},{D1=34},{M=M4},{M1=4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{A=1.5},{T1=11.5},{T2=6.0},{T3=10.0},{TT3=10},{C=0.5},{PDF=scaca.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
A
a
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
C
[mm]
SCACA-D3-B8(3)
SCACA-D3-B8
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
3
8
16
M3
3.4
6.0
1.0
4.5
2.2
0.5
SCACA-D4-B8(3.5)
SCACA-D4-B8
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
4
8
18
M3
3.4
6.0
1.0
5.0
3.0
0.5
SCACA-D5-B8(5)
SCACA-D5-B8
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
5
8
20
M3
3.4
6.0
1.0
5.5
4.0
0.5
SCACA-D6-B8(6)
SCACA-D6-B8
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
6
8
20
M3
3.4
6.0
1.0
6.0
4.0
0.5
SCACA-D8-B8(7)
SCACA-D8-B8
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
8
8
25
M3
3.4
6.0
1.5
7.0
5.0
0.5
SCACA-D8-B10(7)
SCACA-D8-B10
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
8
10
25
M3
3.4
6.0
1.5
7.0
5.0
0.5
SCACA-D10-B10(8)
SCACA-D10-B10
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
10
10
30
M4
4.5
7.5
1.5
9.0
5.0
0.5
SCACA-D12-B10(9)
SCACA-D12-B10
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
12
10
30
M4
4.5
7.5
1.5
10.0
5.0
0.5
SCACA-D13-B10(10)
SCACA-D13-B10
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
13
10
30
M4
4.5
7.5
1.5
10.0
5.0
0.5
SCACA-D15-B10(10)
SCACA-D15-B10
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
15
10
34
M4
4.5
7.5
1.5
11.5
6.0
0.5
SCACA-D16-B10(11)
SCACA-D16-B10
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
16
10
35
M5
5.5
9.0
1.5
12.0
6.0
0.5
SCACA-D16-B12(11)
SCACA-D16-B12
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
16
12
35
M5
5.5
9.0
1.5
12.0
6.0
0.5
SCACA-D20-B10(13)
SCACA-D20-B10
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
20
10
40
M5
5.5
9.0
1.5
14.0
7.0
0.5
SCACA-D20-B12(13)
SCACA-D20-B12
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
20
12
40
M5
5.5
9.0
1.5
14.0
7.0
0.5
SCACA-D20-B15(13)
SCACA-D20-B15
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
20
15
40
M5
5.5
9.0
1.5
14.0
7.0
0.5
SCACA-D25-B12(16)
SCACA-D25-B12
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
25
12
45
M5
5.5
9.0
1.5
17.0
7.0
0.5
SCACA-D25-B15(16)
SCACA-D25-B15
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
25
15
45
M5
5.5
9.0
1.5
17.0
7.0
0.5
SCACA-D30-B15(18)
SCACA-D30-B15
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
30
15
55
M6
6.6
12.0
1.5
20.0
10.0
1.0
SCACA-D35-B15(21)
SCACA-D35-B15
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
35
15
60
M6
6.6
12.0
2.0
23.0
12.0
1.0
SCACA-D40-B18(23)
SCACA-D40-B18
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
40
18
70
M8
9.0
14.0
2.0
26.0
13.0
1.0
SCACA-D50-B22(28)
SCACA-D50-B22
SCACA
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
50
22
85
M10
11.0
18.0
3.0
32.0
16.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SYLAE - 内六角紧定螺钉凸端
爱安特3D模型图库
24.04.2024
SPLBMP - 特殊螺钉通孔型内六角圆柱头螺钉
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表