피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SC.W - Metric threaded bolts
Carl Hirschmann
Spherical bearings
SCP-SC
Relubricatable
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/spherical_bearings/scp_sc/relubricatable/sc_w_asmtab.prj},{NB=SC10.W(0)},{SERIES=SC (standard)},{MATERIAL2=Brass 2.0550.31},{MATERIAL3=},{MATERIAL4=Stainless steel 1.4305},{TYPE=10},{D=10},{DD=22},{B=14.0},{C=10.50},{D1=12.9},{K=19.050},{ALPHA=0},{WEIGHT=25},{DIAMETER=21.0},{FASE=0.30},{W=W},{FASE2=0.50},{PPATH=parts/sc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
Bushings material
ⁿ/ₐ
MATERIAL4
Threaded bolt material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
DD
D1 h6
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
SW1
[mm]
WEIGHT2
Weight (only bolts)
[g]
SC5.W
SC (standard)
Brass 2.0550.31
Stainless steel 1.4305
5
13
8.0
6.00
7.7
11.112
13
9
9
5.0
11
8
M5
7
4
SC6.W
SC (standard)
Brass 2.0550.31
Stainless steel 1.4305
6
16
9.0
6.75
8.9
12.700
13
10
10
5.5
13
10
M6
7
5
SC8.W
SC (standard)
Brass 2.0550.31
Stainless steel 1.4305
8
19
12.0
9.00
10.4
15.875
13
15
13
6.5
17
13
M8
11
16
SC10.W
SC (standard)
Brass 2.0550.31
Stainless steel 1.4305
10
22
14.0
10.50
12.9
19.050
13
25
15
7.0
21
17
M10
11
26
SC12.W
SC (standard)
Brass 2.0550.31
Stainless steel 1.4305
12
26
16.0
12.00
15.4
22.225
13
55
17
7.5
25
20
M12
14
43
SC14.W
SC (standard)
Brass 2.0550.31
Stainless steel 1.4305
14
29
19.0
13.50
16.8
25.400
15
70
20
8.5
29
22
M14
14
67
SC16.W
SC (standard)
Brass 2.0550.31
Stainless steel 1.4305
16
32
21.0
15.00
19.3
28.575
15
85
22
9.5
33
24
M16
17
100
SC20.W
SC (standard)
Brass 2.0550.31
Stainless steel 1.4305
20
40
25.0
18.00
24.3
34.925
15
160
26
12.0
45
35
M20
22
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성