SBJS-M - Swivel Ball Joint
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
SBJ - Ball Joint
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/sbj/sbjs_m_asmtab.prj},{NB=SBJS-23-M5-M},{CN=SBJS-23-M5-M},{D=23},{M=M5},{NDM=5.000},{LM=8},{SH=17.3},{M1=M5},{NDM1=5},{PITCH=0.80},{LF=7.5},{DB=14},{SD=11.0},{SD1=2.5},{H=26.6},{SH1=21.7},{SH2=10.6},{P=7},{SW=9},{B=2.5},{PART2=M},{PPATH=sbjs_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread Lm
[mm]
SH
Height h
[mm]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread Lf
[mm]
DB
Diameter Db
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
SD1
Diameter d1
[mm]
H
Height H
[mm]
SH1
Height h1
[mm]
SH2
Height h2
[mm]
P
Dimension P
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
B
Dimension B
[mm]
SBJS-23-M5-M
SBJS-23-M5-M
23
M5
8
17.3
M5
0.80
7.5
14
11.0
2.5
26.6
21.7
10.6
7
9
2.5
SBJS-23-M6-M
SBJS-23-M6-M
23
M6
10
17.3
M5
0.80
7.5
14
11.0
2.5
26.6
21.7
10.6
7
9
2.5
SBJS-31-M6-M
SBJS-31-M6-M
31
M6
10
21.5
M6
1.00
9.0
18
14.0
3.5
35.5
29.6
14.9
9
12
3.0
SBJS-31-M8-M
SBJS-31-M8-M
31
M8
12
21.5
M6
1.00
9.0
18
14.0
3.5
35.5
29.6
14.9
9
12
3.0
SBJS-39-M6-M
SBJS-39-M6-M
39
M6
10
25.5
M8
1.25
12.0
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
SBJS-39-M8-M
SBJS-39-M8-M
39
M8
12
25.5
M8
1.25
12.0
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
SBJS-49-M8-M
SBJS-49-M8-M
49
M8
12
30.8
M8
1.25
12.0
28
19.5
4.5
56.0
46.1
24.0
16
17
4.0
SBJS-49-M10-M
SBJS-49-M10-M
49
M10
15
30.8
M8
1.25
12.0
28
19.5
4.5
56.0
46.1
24.0
16
17
4.0
SBJS-23-1/4-20-M
SBJS-23-1/4-20-M
23
1/4-20UNC
10
17.3
M5
0.80
7.5
14
11.0
2.5
26.6
21.7
10.6
7
9
2.5
SBJS-31-1/4-20-M
SBJS-31-1/4-20-M
31
1/4-20UNC
10
21.5
M6
1.00
9.0
18
14.0
3.5
35.5
29.6
14.9
9
12
3.0
SBJS-39-3/8-16-M
SBJS-39-3/8-16-M
39
3/8-16UNC
12
25.5
M8
1.25
12.0
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
SBJS-49-3/8-16-M
SBJS-49-3/8-16-M
49
3/8-16UNC
12
30.8
M8
1.25
12.0
28
19.5
4.5
56.0
46.1
24.0
16
17
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성