카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Thread) - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_th_jis_asmtab.prj},{NB=SB1REN3},{STD=JIS},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=146},{T=Rc 1 1/4},{TX=41.910},{SL=23},{DO=54},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=257},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AS50},{AS=Rc 1/4},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=R},{MB=PVC},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_th_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AS
Air Supply
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SB1REN1
SB1REN1
JIS
15
1/2
15
97
Rc 1/2
18
30
175
147
49
133
75
68.0
RS50
Rc 1/8
27.0
M5 x 8
PVC
SB1REN2
SB1REN2
JIS
20
3/4
20
117
Rc 3/4
18
35
184
152
59
133
75
68.0
RS50
Rc 1/8
32.0
M5 x 8
PVC
SB1RENQ
SB1RENQ
JIS
25
1
25
128
Rc 1
23
44
199
162
67
133
75
86.0
RS50
Rc 1/8
37.0
M5 x 8
PVC
SB1REN3
SB1REN3
JIS
32
1 1/4
32
146
Rc 1 1/4
23
54
213
170
81
257
75
86.0
AS50
Rc 1/4
42.0
M5 x 8
PVC
SB1REN4
SB1REN4
JIS
40
1 1/2
40
163
Rc 1 1/2
25
65
245
193
98
257
75
117.0
AS50
Rc 1/4
57.0
M6 x 11
PVC
SB1REN5
SB1REN5
JIS
50
2
50
188
Rc 2
30
77
279
216
120
314
89
117.0
AS65
Rc 1/4
67.0
M6 x 11
PVC
SB1REN6
SB1REN6
JIS
65
2 1/2
65
227
Rc 2 1/2
32
96
345
264
150
430
101
135.5
AS80
Rc 1/4
81.0
M6 x 10
PVC
SB1REN8
SB1REN8
JIS
80
3
80
278
Rc 3
37
113
374
275
186
430
101
135.5
AS80
Rc 1/4
99.7
M8 x 10
PVC
SB1RENH
SB1RENH
JIS
100
4
100
330
Rc 4
45
144
462
341
233
500
129
174.5
AS100
Rc 1/4
119.7
M8 x 10
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성