目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/gerade_reduzier_verschr_s.prj},{NB=0712762000},{BZ=0712762000},{VK=24-S-S16-S14},{REIHE1=S 16},{REIHE2=S 14},{PN=PN 630},{KBOHRUNG=10},{LG=38.0},{L2=21.5},{SW1=27},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_reduzier_verschr_s},{ROHRAD=16},{ROHRAD2=14},{SW3=0},{SW4=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24},{PKONUS=1.5},{I1=14},{F1=3},{H=0.0},{CTRL=1},{KONUSD2=14},{KONUST2=8.0},{KONUSAD2=16.3},{KGEW2=M22x1,5},{NDMKONUS2=22},{PKONUS2=1.5},{I2=14},{F2=3},{H2=0.000},{BAUL3=0.0},{BAUL4=0.000},{L1=0.0},{PAGES=120}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
管道外径 d2
[mm]
PN
压力
[bar]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
lg
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
0712562000
0712562000
24-S-S8-S6
S 8
S 6
PN 800
4
32.0
18.0
17
0712622000
0712622000
24-S-S10-S6
S 10
S 6
PN 800
4
32.0
17.5
19
0712612000
0712612000
24-S-S10-S8
S 10
S 8
PN 800
5
32.0
17.5
19
0712682000
0712682000
24-S-S12-S6
S 12
S 6
PN 630
4
34.0
19.5
22
0712672000
0712672000
24-S-S12-S8
S 12
S 8
PN 630
5
34.0
19.5
22
0712662000
0712662000
24-S-S12-S10
S 12
S 10
PN 630
7
34.0
19.0
22
0712722000
0712722000
24-S-S14-S10
S 14
S 10
PN 630
7
36.0
20.5
24
0712712000
0712712000
24-S-S14-S12
S 14
S 12
PN 630
8
36.0
20.5
24
0712792000
0712792000
24-S-S16-S8
S 16
S 8
PN 630
5
36.0
20.5
27
0712782000
0712782000
24-S-S16-S10
S 16
S 10
PN 630
7
36.0
20.0
27
0712772000
0712772000
24-S-S16-S12
S 16
S 12
PN 630
8
36.0
20.0
27
0711982000
0711982000
24-S-S16-L12
S 16
L 12
PN 400
10
35.0
19.5
27
0799632000
0799632000
24-S-S16-L15
S 16
L 15
PN 400
12
36.0
20.5
27
0712762000
0712762000
24-S-S16-S14
S 16
S 14
PN 630
10
38.0
21.5
27
0796222000
0796222000
24-S-S20-L15
S 20
L 15
PN 400
12
40.0
22.5
32
0712842000
0712842000
24-S-S20-S10
S 20
S 10
PN 420
7
40.0
22.0
32
0712832000
0712832000
24-S-S20-S12
S 20
S 12
PN 420
8
40.0
22.0
32
0712822000
0712822000
24-S-S20-S14
S 20
S 14
PN 420
10
42.0
23.5
32
0712812000
0712812000
24-S-S20-S16
S 20
S 16
PN 420
12
42.0
23.0
32
0712872000
0712872000
24-S-S25-S16
S 25
S 16
PN 420
12
46.0
25.5
41
0712862000
0712862000
24-S-S25-S20
S 25
S 20
PN 420
16
48.0
25.5
41
0712922000
0712922000
24-S-S30-S20
S 30
S 20
PN 420
16
50.0
26.0
46
0712912000
0712912000
24-S-S30-S25
S 30
S 25
PN 420
20
52.0
26.5
46
0712972000
0712972000
24-S-S38-S25
S 38
S 25
PN 420
20
57.0
29.0
55
0712962000
0712962000
24-S-S38-S30
S 38
S 30
PN 420
25
59.0
29.5
55
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
S系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
S系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表