피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE ZFK - Vérins sans tige
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS SANS TIGE
Chariot court
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_sans_tige/chariot_court/serie_zfk.prj},{NB=2322.00.0001N_0},{ALESAGE=32},{OPTION=option ZFK},{RACC=raccordement latéral, dorsal ou du même côté},{COURSE=1},{PC=0},{A=77.5},{AM=16},{B=20},{BM=55},{C=8.5},{CA=7.0},{CB=13.0},{D=G1/8”x8},{DA=32.0},{DB=17.5},{DC=34.5},{DD=26.0},{E=86},{F=55},{FM=80},{FW=65.0},{N=M5x10},{S=41},{T=M5x10},{U=52},{PPATH=zfk/serie_zfk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
OPTION
Option
ⁿ/ₐ
RACC
Raccordement
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
BM
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FM
[mm]
FW
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
2252.00.0001N
2252.00.0001N
25
option ZFK
raccordement latéral, dor...
67.5
13
20
45
8.5
7.0
13.0
G1/8”x8
25.5
14.0
28.0
21.0
66
35
66
53.0
M4x8
33
M4x9
42
2322.00.0001N
2322.00.0001N
32
option ZFK
raccordement latéral, dor...
77.5
16
20
55
8.5
7.0
13.0
G1/8”x8
32.0
17.5
34.5
26.0
86
55
80
65.0
M5x10
41
M5x10
52
2402.00.0001N
2402.00.0001N
40
option ZFK
raccordement latéral, dor...
95.0
22
24
70
13.0
9.5
14.5
G1/4”x12
37.5
20.0
42.0
31.5
110
70
97
79.0
M6x12
51
M6x12
63
2502.00.0001N
2502.00.0001N
50
option ZFK
raccordement latéral, dor...
105.0
29
24
85
13.0
9.5
14.5
G1/4”x12
47.5
26.0
52.0
39.0
130
70
116
96.0
M8x16
63
M8x12
79
2632.00.0001N
2632.00.0001N
63
option ZFK
raccordement latéral, dor...
125.0
40
30
105
13.0
11.0
18.5
G3/8”x12
59.5
30.0
62.0
46.5
153
100
136
113.5
M8x12
78
M8x12
93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성