카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE VI 160 - Vérins compacts ISO 21287
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS COMPACTS
ISO 21287
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_compacts/iso_21287/serie_vi160.prj},{NB=VI160.040.001_0},{ALESAGE=40},{COURSE=1},{OPTION=},{OPDC=},{PC=0},{A=19},{AF=15},{D=12},{D2=9},{D5=9},{E=54.5},{EE=G1/8},{I9=12.8},{I10=-},{K=10},{KF=M8},{KK=M10x1,25},{LA=5},{L3=3},{PL=8.0},{RT=M6},{TG=38.0},{VD=6.4},{FS=4.000},{AS=3.500},{COURSE2=[1:60]},{DS=4.000},{DF=4.000},{PPATH=vi160/serie_vi160_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
A
[mm]
AF
[mm]
D
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
D5
ø
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
I9
[mm]
I10
[mm]
K
[mm]
KF
[mm]
KK
[mm]
LA
[mm]
L3
[mm]
PL
[mm]
RT
[mm]
TG
[mm]
WH
[mm]
ZA
+
[mm]
ZB
++
[mm]
VI160.020.001
VI160.020.001
20
16
15
10
9
7.5
36.0
M5
-
-
8
M6
M8
4.5
3
7.5
M5
22.0
6.5
37
43.5
VI160.025.001
VI160.025.001
25
16
15
10
9
7.5
40.0
M5
-
-
8
M6
M8
4.5
3
7.5
M5
26.0
6.0
39
45.0
VI160.032.001
VI160.032.001
32
19
15
12
9
9
49.0
G1/8
10.8
-
10
M8
M10x1,25
5
3
7.5
M6
32.5
6.5
44
50.5
VI160.040.001
VI160.040.001
40
19
15
12
9
9
54.5
G1/8
12.8
-
10
M8
M10x1,25
5
3
8.0
M6
38.0
7.0
45
52.0
VI160.050.001
VI160.050.001
50
22
17
16
12
10.5
65.5
G1/8
21
-
13
M10
M12x1,25
5
4
8.0
M8
46.5
8.0
45
53.0
VI160.063.001
VI160.063.001
63
22
17
16
12
10.5
77.0
G1/8
25.8
13
13
M10
M12x1,25
5
4
7.5
M8
56.5
8.0
49
57.0
VI160.080.001
VI160.080.001
80
28
20
20
12
13.5
95.5
G1/8
30
18
17
M12
M16x1,5
3
4
8.0
M10
72.0
9.0
54
63.0
VI160.100.001
VI160.100.001
100
28
25
25
12
13.5
113.5
G1/8
50
35
22
M12
M16x1,5
3
4
10.5
M10
89.0
10.0
67
77.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성