RXHG Ø 5/8 - Extra heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rxhg/rxhg_16_inch.prj},{NB=RXHG16-051(0-in)_1},{CODE=RXHG16-051},{DHINCH=5/8},{DDINCH=11/32},{LO=50.80},{LOINCH=2 },{LOIX=2.00},{R=28.0},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.30},{F1LBS=84.0},{S2INCH=0.34},{F2LBS=95.0},{S3INCH=0.40},{F3LBS=112.0},{SN=12.7},{SNINCH=0.50},{DE=15.88},{B=3.575},{H=2.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
S1INCH
Deflection for optimum life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Deflection for long life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Max. operating deflection
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Max. deflection
[인치]
RXHG16-025
RXHG16-025
5/8
11/32
1
63.0
0.00
0.15
94.5
0.17
107.1
0.20
126.0
0.25
RXHG16-032
RXHG16-032
5/8
11/32
1 1/4
43.8
0.00
0.19
83.2
0.21
92.0
0.25
109.5
0.31
RXHG16-038
RXHG16-038
5/8
11/32
1 1/2
37.0
0.00
0.23
85.1
0.26
96.2
0.30
111.0
0.38
RXHG16-044
RXHG16-044
5/8
11/32
1 3/4
31.0
0.00
0.26
80.6
0.30
93.0
0.35
108.5
0.44
RXHG16-051
RXHG16-051
5/8
11/32
2
28.0
0.00
0.30
84.0
0.34
95.0
0.40
112.0
0.50
RXHG16-064
RXHG16-064
5/8
11/32
2 1/2
22.0
0.00
0.38
83.6
0.43
94.6
0.50
110.0
0.63
RXHG16-076
RXHG16-076
5/8
11/32
3
19.0
0.00
0.45
85.5
0.51
96.9
0.60
114.0
0.75
RXHG16-089
RXHG16-089
5/8
11/32
3 1/2
15.4
0.00
0.53
81.6
0.60
92.4
0.70
107.8
0.88
RXHG16-102
RXHG16-102
5/8
11/32
4
13.5
0.00
0.60
81.0
0.68
91.8
0.80
108.0
1.00
RXHG16-115
RXHG16-115
5/8
11/32
4 1/2
12.0
0.00
0.68
82.0
0.77
93.0
0.90
109.0
1.13
RXHG16-305
RXHG16-305
5/8
11/32
12
4.5
0.00
1.80
81.0
2.04
91.8
2.40
108.0
3.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성