RQLB1 45-N - Plastic connector, quick-type bend 45° outer thread, conically sealed
Flexa
FLEXAquick
RQLB1 45 plastic (PA), 45° quick-type bend IP65
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqlb1_45/rqlb1_45_n.prj},{NB=FLEXA RQLB1 45-N 15718021205},{AUS=1},{AD=21.2},{G=1/2\"},{NDM=21.336},{KDM=19.264},{I=14.0},{B=28.0},{C=13.0},{E=53.0},{F=72.0},{SW=27},{GEW=2.1},{VPE=50},{VERS1=2},{H1=29.0},{H2=5.00},{H3=30.40},{D1=26.0},{D2=19.0},{R1=11.00},{R2=14.0},{L1=5.20},{L2=11.00},{L3=2.00},{L4=1.50},{L5=1.00},{X1=2.00},{X2=14.50},{X3=11.00},{X4=1.25},{ANG1=45},{ANG2=14.00},{N=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread NPT
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
E
Total length
[mm]
F
Total height
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQLB1 45-N 15718015...
15718015205
15.8
1/2"
12.4
24.0
12.0
42.0
60.0
22
1.5
50
FLEXA RQLB1 45-N 15718021...
15718021205
21.2
1/2"
14.0
28.0
13.0
53.0
72.0
27
2.1
50
FLEXA RQLB1 45-N 15718028...
15718028214
28.5
3/4"
18.8
36.0
12.5
62.0
78.5
35
3.2
25
FLEXA RQLB1 45-N 15718034...
15718034210
34.5
1"
25.7
42.0
15.0
72.5
89.2
43
4.8
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQLB1 90-N - Plastic connector, quick-type, bend 90° outer thread, conicall...
Flexa
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성