피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Rotary damper Type 75 Lever type - DIN PN10
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Rotary damper type 57/56/75
Rotary damper type 75
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/rdamp_type_57_56_75/rdamp_type_75/din/rotary_damper_lever_type_75_din_asmtab.prj},{NB=VDPLVPEWD450},{CNSORDERNO=VDPLVPEWD450},{NDNB=450},{NDMM=450},{NDINCH=18},{DM=441},{DINC=565},{DINN=20},{DINH=26},{D=630},{D1=525},{D2=340},{D3=400},{L=167},{H=491},{H1=315},{H2=364},{H3=127},{A1=326},{A2=104.5},{VER=3.000},{PPATH=../../../../din/rotary_damper_din_parts/rotary_damper_lever_type_din_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
[mm]
DINC
P.C.D
[mm]
DINN
Number of holes
ⁿ/ₐ
DINH
Diameter
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
VDPLVPEWD450
VDPLVPEWD450
450
18
441
565
20
26
630
525
340
400
167
491
315
364
127
326
104.5
VDPLVPEWD500
VDPLVPEWD500
500
20
488
620
20
26
699
575
340
400
177
521
350
394
127
326
104.5
VDPLVPEWD600
VDPLVPEWD600
600
24
600
725
20
30
813
686
340
400
197
585
424
458
127
326
104.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성