피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Rotary damper Type 57 Lever type - JIS10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Rotary damper type 57/56/75
Rotary damper type 57
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/rdamp_type_57_56_75/rdamp_type_57/jis/rotary_damper_lever_type_asmtab.prj},{NB=VD7LVUEW1100},{CNSORDERNO=VD7LVUEW1100},{NDNB=100},{NDMM=100},{NDINCH=4},{DM=103},{JISC=175},{JISN=8},{JISH=19},{JISN1=-},{JISM=-},{D=238},{D1=152},{L=47},{H=206},{H1=119},{H2=150},{H3=56},{A=250},{VER=1.000},{PPATH=../../../../jis/rotary_damper_parts/rotary_damper_lever_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
d
[mm]
JISC
P.C.D
[mm]
JISN
Number of holes
ⁿ/ₐ
JISH
Diameter
[mm]
JISN1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
JISM
Thread hole
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
VD7LVUEW1040
VD7LVUEW1040
40
1 1/2
46
105
4
19
-
-
150
86
32
156
75
100
56
220
VD7LVUEW1050
VD7LVUEW1050
50
2
57
120
4
19
-
-
165
96
35
166
83
110
56
220
VD7LVUEW1065
VD7LVUEW1065
65
2 1/2
70
140
4
19
-
-
185
116
37
176
93
120
56
220
VD7LVUEW1080
VD7LVUEW1080
80
3
78
150
8
19
-
-
211
120
37
191
106
135
56
250
VD7LVUEW1100
VD7LVUEW1100
100
4
103
175
8
19
-
-
238
152
47
206
119
150
56
250
VD7LVUEW1125
VD7LVUEW1125
125
5
129
210
8
23
-
-
263
190
57
237
132
168
69
320
VD7LVUEW1150
VD7LVUEW1150
150
6
150
240
8
23
-
-
285
208
62
252
143
183
69
320
VD7LVUEW1200
VD7LVUEW1200
200
8
195
290
12
23
-
-
340
264
76
283
170
214
69
400
VD7LVUEW1250
VD7LVUEW1250
250
10
251
355
12
25
-
-
421
332
96
342
211
273
69
400
VD7LVUEW1300
VD7LVUEW1300
300
12
303
400
16
25
-
-
488
400
116
399
244
330
69
400
VD7LVUEW1350
VD7LVUEW1350
350
14
352
445
16
25
-
-
539
414
116
426
270
357
69
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성