피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Rotary damper Type 57 Lever type - DIN PN10
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Rotary damper type 57/56/75
Rotary damper type 57
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/rdamp_type_57_56_75/rdamp_type_57/din/rotary_damper_lever_type_din_asmtab.prj},{NB=VD7LVUEWD100},{CNSORDERNO=VD7LVUEWD100},{NDNB=100},{NDMM=100},{NDINCH=4},{DM=103},{DINC=180},{DINN=8},{DINH=18},{D=238},{D1=152},{D2=122},{D3=160},{L=47},{H=180},{H1=119},{H2=145},{H3=92},{A1=167},{A2=64.0},{VER=3.000},{PPATH=../../../../din/rotary_damper_din_parts/rotary_damper_lever_type_din_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
[mm]
DINC
P.C.D
[mm]
DINN
Number of holes
ⁿ/ₐ
DINH
Diameter
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
VD7LVUEWD040
VD7LVUEWD040
40
1 1/2
46
110
4
18
150
86
122
160
32
130
75
95
92
167
64.0
VD7LVUEWD050
VD7LVUEWD050
50
2
57
125
4
18
165
96
122
160
35
140
83
105
92
167
64.0
VD7LVUEWD065
VD7LVUEWD065
65
2 1/2
70
145
4
18
185
116
122
160
37
150
93
115
92
167
64.0
VD7LVUEWD080
VD7LVUEWD080
80
3
78
160
8
18
211
120
122
160
37
165
106
130
92
167
64.0
VD7LVUEWD100
VD7LVUEWD100
100
4
103
180
8
18
238
152
122
160
47
180
119
145
92
167
64.0
VD7LVUEWD125
VD7LVUEWD125
125
5
129
210
8
18
263
190
122
160
57
195
132
160
92
167
64.0
VD7LVUEWD150
VD7LVUEWD150
150
6
150
240
8
22
285
208
122
160
62
210
143
175
92
167
64.0
VD7LVUEWD200
VD7LVUEWD200
200
8
195
295
12
22
340
264
122
160
76
241
170
206
92
167
64.0
VD7LVUEWD250
VD7LVUEWD250
250
10
251
350
12
22
421
332
122
160
96
300
211
241
116
167
64.0
VD7LVUEWD300
VD7LVUEWD300
300
12
303
400
16
22
488
400
122
160
116
357
244
298
116
167
64.0
VD7LVUEWD350
VD7LVUEWD350
350
14
352
460
16
22
539
414
122
160
116
384
270
325
116
167
64.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성