RLK31-8-2500-IR/31/59/115 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/rlk31-8-2500-ir2f312f592f115.prj},{NB=RLK31-8-2500-IR/31/59/115},{MANUID=RLK31-8-2500-IR/31/59/115},{AAC906005=2500},{BAA038006=-25},{BAD945004=850},{BAD823004=18},{BAA039006=55.00},{BAD856005=35},{BAD849004=62},{BAD900004=20.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.150},{LENGTH=0.179},{WIDTH=0.151},{DEPTH=0.040},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/58/eb/d406248a_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor RLK31-8-2500-IR/31/59/115},{EAN=4050143024728},{MANUTYPEDESC=RLK31-8-2500-IR/31/59/115},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=AC/DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=Relay contact},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=8536 5080 900 [DE]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
RLK31-8-2500-IR/31/59/115
RLK31-8-2500-IR/31/59/115
Diffuse mode sensor RLK3...
4050143024728
RLK31-8-2500-IR/31/59/115
2500
-25
Infrared light
AC/DC
850
18
Plastic
Relay contact
Block
55.00
Polycarbonate
35
62
20.000
No
with cable preassembled
1
VN
0.150
0.179
0.151
0.040
8536 5080 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성