您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 17880.1-99 - 平头铆螺母
Chinese Manufacturers
海德信亨紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hd/gb17880.1-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.1M6X15},{GUIGE=M6},{D=6.000},{P=0.750},{DD=9.000},{D1=7.500},{DK=12.000},{DKMAX=12.000},{K=1.500},{R=0.200},{L=15.000},{LMAX=15.000},{L1=7.000},{D0=9.000},{H1=11.000},{H=1.5¡«3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DD
[mm]
D1
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
LMAX
[mm]
L1
参考
[mm]
D0
[mm]
H1
参考
[mm]
H
铆接厚度(推荐)
ⁿ/ₐ
铆螺母 GB/T 17880.1 M3X7.5
M3
3.000
0.350
5.000
4.000
8.000
8.000
0.800
0.200
7.500
7.500
3.300
5.000
5.800
0.25¡«1.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M3X8.5
M3
3.000
0.350
5.000
4.000
8.000
8.000
0.800
0.200
8.500
8.500
4.300
5.000
5.800
1.0¡«2.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M3X9.5
M3
3.000
0.350
5.000
4.000
8.000
8.000
0.800
0.200
9.500
9.500
5.300
5.000
5.800
2.0¡«3.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M3X10.5
M3
3.000
0.350
5.000
4.000
8.000
8.000
0.800
0.200
10.500
10.500
6.300
5.000
5.800
3.0¡«4.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M4X9
M4
4.000
0.500
6.000
4.800
9.000
9.000
0.800
0.200
9.000
9.000
3.300
6.000
7.500
0.25¡«1.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M4X10
M4
4.000
0.500
6.000
4.800
9.000
9.000
0.800
0.200
10.000
10.000
4.300
6.000
7.500
1.0¡«2.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M4X11
M4
4.000
0.500
6.000
4.800
9.000
9.000
0.800
0.200
11.000
11.000
5.300
6.000
7.500
2.0¡«3.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M4X12
M4
4.000
0.500
6.000
4.800
9.000
9.000
0.800
0.200
12.000
12.000
6.300
6.000
7.500
3.0¡«4.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M5X11
M5
5.000
0.500
7.000
5.600
10.000
10.000
1.000
0.200
11.000
11.000
4.000
7.000
9.300
0.25¡«1.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M5X12
M5
5.000
0.500
7.000
5.600
10.000
10.000
1.000
0.200
12.000
12.000
5.000
7.000
9.300
1.0¡«2.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M5X13
M5
5.000
0.500
7.000
5.600
10.000
10.000
1.000
0.200
13.000
13.000
6.000
7.000
9.300
2.0¡«3.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M5X14
M5
5.000
0.500
7.000
5.600
10.000
10.000
1.000
0.200
14.000
14.000
7.000
7.000
9.300
3.0¡«4.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M6X13.5
M6
6.000
0.750
9.000
7.500
12.000
12.000
1.500
0.200
13.500
13.500
5.500
9.000
11.000
0.5¡«1.5
铆螺母 GB/T 17880.1 M6X15
M6
6.000
0.750
9.000
7.500
12.000
12.000
1.500
0.200
15.000
15.000
7.000
9.000
11.000
1.5¡«3.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M6X16.5
M6
6.000
0.750
9.000
7.500
12.000
12.000
1.500
0.200
16.500
16.500
8.500
9.000
11.000
3.0¡«4.5
铆螺母 GB/T 17880.1 M6X18
M6
6.000
0.750
9.000
7.500
12.000
12.000
1.500
0.200
18.000
18.000
10.000
9.000
11.000
4.5¡«6.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M8X15
M8
8.000
1.000
11.000
9.200
14.000
14.000
1.500
0.300
15.000
15.000
6.000
11.000
12.300
0.5¡«1.5
铆螺母 GB/T 17880.1 M8X16.5
M8
8.000
1.000
11.000
9.200
14.000
14.000
1.500
0.300
16.500
16.500
7.500
11.000
12.300
1.5¡«3.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M8X18
M8
8.000
1.000
11.000
9.200
14.000
14.000
1.500
0.300
18.000
18.000
9.000
11.000
12.300
3.0¡«4.5
铆螺母 GB/T 17880.1 M8X19.5
M8
8.000
1.000
11.000
9.200
14.000
14.000
1.500
0.300
19.500
19.500
10.500
11.000
12.300
4.5¡«6.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M10X18
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
1.800
0.300
18.000
18.000
6.800
13.000
15.000
0.5¡«1.5
铆螺母 GB/T 17880.1 M10X19.5
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
1.800
0.300
19.500
19.500
8.300
13.000
15.000
1.5¡«3.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M10X21
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
1.800
0.300
21.000
21.000
9.800
13.000
15.000
3.0¡«4.5
铆螺母 GB/T 17880.1 M10X22.5
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
1.800
0.300
22.500
22.500
11.300
13.000
15.000
4.5¡«6.0
铆螺母 GB/T 17880.1 M12X21
M12
12.000
1.500
15.000
13.000
18.000
18.000
1.800
0.300
21.000
21.000
7.300
15.000
17.500
0.5¡«1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T17880.4-99 - 120°小沉头铆螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 17880.2-99 - 沉头铆螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-29-2002 - Cross,F type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SSK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12A-Z1 - 12A-Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z4 - Locking assemblies, type Z4
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z21 - Locking assemblies, type Z21
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 83-88 - 方头长圆柱球面端紧定螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPPV - Cam Side Slide Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
LSPD - Cam Side Slide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z18 - Locking assemblies, type Z18
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表