Rekord 2D-Z-IKZ-LF4-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-Z
Rekord D
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-z/rekord20d/rekord202d-z-ikz-lf4-tin.prj},{NB=C4283701.0133},{SHA256=6t1oi1qXR08m6Fe76GFAdK0uvNwruOXipggneUKxULM=},{INAME=C4283701_0133_gen},{NAME=C4283701_0133_gen},{DOC=rekord202d-z-ikz-lf4-tin/c4283701_0133.pdf},{J21=C4283701.0133},{J22=Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J6=ZYL02502115},{A1=M},{A21=33},{A3=3.5},{A5=6HX},{A8=20.0},{B3=290},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0250},{C3=25},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.579},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=1},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202d-z-ikz-lf4-tin/c4283701_0133.dxf},{XML=rekord202d-z-ikz-lf4-tin/c4283701_0133.xml},{CSV=rekord202d-z-ikz-lf4-tin/c4283701_0133.csv},{STP=rekord202d-z-ikz-lf4-tin/c4283701_0133_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C4283701.0120
C4283701.0120
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL01602115
M
20
2.5
6HX
12.0
190
ZYL
21
160
16
h9
R
0.199
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0122
C4283701.0122
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL01802115
M
22
2.5
6HX
14.5
230
ZYL
21
0180
18
h9
R
0.225
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0124
C4283701.0124
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL01802115
M
24
3.0
6HX
14.5
240
ZYL
21
0180
18
h9
R
0.296
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0127
C4283701.0127
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL02002115
M
27
3.0
6HX
16.0
250
ZYL
21
0200
20
h9
R
0.367
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0130
C4283701.0130
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL02202115
M
30
3.5
6HX
18.0
270
ZYL
21
0220
22
h9
R
0.495
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0133
C4283701.0133
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL02502115
M
33
3.5
6HX
20.0
290
ZYL
21
0250
25
h9
R
0.579
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0136
C4283701.0136
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL02802115
M
36
4.0
6HX
22.0
310
ZYL
21
0280
28
h9
R
0.806
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0142
C4283701.0142
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL03202115
M
42
4.5
6HX
24.0
340
ZYL
21
0320
32
h9
R
1.002
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0145
C4283701.0145
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL03602115
M
45
4.5
6HX
29.0
360
ZYL
21
0360
36
h9
R
1.400
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0453
C4283701.0453
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL01802115
M
24
2.0
6HX
14.5
240
ZYL
21
0180
18
h9
R
0.390
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0491
C4283701.0491
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL02202115
M
30
2.0
6HX
18.0
270
ZYL
21
0220
22
h9
R
0.688
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
C4283701.0534
C4283701.0534
Rek.2D-Z-IKZ-LF4-TIN
E
1
HSSE
ZYL02802115
M
36
3.0
6HX
22.0
310
ZYL
21
0280
28
h9
R
1.194
R
C
HSS-E
1
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성