Rekord 1DF-NI-PM-TICN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
MJ
EMUGE-NI
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/mj/emuge-ni/rekord201df-ni-pm-ticn.prj},{NB=B438J411.1233},{SHA256=85cd+61ThB5I6kQA72Z8yLKYlTrjALEyv/Thrx01Ibk=},{INAME=B438J411_1233_gen},{NAME=B438J411_1233_gen},{DOC=rekord201df-ni-pm-ticn/b438j411_1233.pdf},{J21=B438J411.1233},{J22=Rek.1DF-NI-PM-TICN},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J6=ZYL00602105},{A1=MJ},{A21=6},{A3=1.00},{A5=4HX},{A8=4.9},{B2=30},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6.0},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.013},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TICN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201df-ni-pm-ticn/b438j411_1233.dxf},{XML=rekord201df-ni-pm-ticn/b438j411_1233.xml},{CSV=rekord201df-ni-pm-ticn/b438j411_1233.csv},{STP=rekord201df-ni-pm-ticn/b438j411_1233_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B438J411.1229
B438J411.1229
Rek.1DF-NI-PM-TICN
E
2
HSSE
ZYL00352105
MJ
3
0.50
4HX
2.7
18
56
ZYL
21
35
3.5
h9
R
0.004
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
B438J411.1231
B438J411.1231
Rek.1DF-NI-PM-TICN
E
2
HSSE
ZYL00452105
MJ
4
0.70
4HX
3.4
21
63
ZYL
21
45
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
B438J411.1232
B438J411.1232
Rek.1DF-NI-PM-TICN
E
2
HSSE
ZYL00602105
MJ
5
0.80
4HX
4.9
25
70
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.001
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
B438J411.1233
B438J411.1233
Rek.1DF-NI-PM-TICN
E
2
HSSE
ZYL00602105
MJ
6
1.00
4HX
4.9
30
80
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
B438J411.1235
B438J411.1235
Rek.1DF-NI-PM-TICN
E
2
HSSE
ZYL00802105
MJ
8
1.00
4HX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.028
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
B438J411.1236
B438J411.1236
Rek.1DF-NI-PM-TICN
E
2
HSSE
ZYL01002105
MJ
10
1.25
4HX
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.050
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
B438J411.2026
B438J411.2026
Rek.1DF-NI-PM-TICN
E
2
HSSE
ZYL00802105
MJ
8
1.25
4HX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.027
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
B438J411.2308
B438J411.2308
Rek.1DF-NI-PM-TICN
E
2
HSSE
ZYL01002105
MJ
10
1.50
4HX
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.049
R
C
HSS-E
0
TICN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성