피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Empfänger unverstärkt
Ipf Electronic
hochleistungs-lichtschranken
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/hochleistungs-lichtschranken/empfaenger20unverstaerkt.prj},{NB=OE126003},{IDNR=OE126003},{ARDTEME_ADERZAHL=2},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Hochleistungslichtschranke Empfänger, M12x1 45lang, Normalbauform, Anschluss an Verstärker, Kabel 2polig 15m PVC, IP67, Messing vernickelt+Kunststoff}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_EMPFAENGERBAUFORM
Empfängerbauform
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Lieferumfang
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Schockfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Schwingungsfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
OE106001
OE106001
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE106001
2
Einweglichtschranke Empfä...
Kabel
Zylinder glatt
Normalbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
Kunststoff
PVC
10mm
2
0,5mm²
5m
3,8mm
45mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 70.000
-25 - 60
02.11.2023
OE106003
OE106003
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE106003
2
Einweglichtschranke Empfä...
Kabel
Zylinder glatt
Normalbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
Kunststoff
PVC
10mm
2
0,5mm²
15m
3,8mm
45mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 70.000
-25 - 60
02.11.2023
OE106070
OE106070
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE106070
2
Einweglichtschranke Empfä...
Steckverbinder M8
Zylinder glatt
Normalbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
Kunststoff
10mm
3
47,3mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 70.000
-25 - 60
02.11.2023
OE126003
OE126003
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE126003
2
Einweglichtschranke Empfä...
Kabel
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Normalbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
Messing
PVC
M12
2
0,5mm²
26mm
1mm
15m
3,8mm
45mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 70.000
-25 - 60
02.11.2023
OE126303
OE126303
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE126303
2
Einweglichtschranke Empfä...
Kabel
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Kurzbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
Messing
PVC
M12
2
0,5mm²
14mm
1mm
15m
3,8mm
25mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 50.000
-25 - 60
02.11.2023
OE136003
OE136003
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE136003
14
Einweglichtschranke Empfä...
Kabel
Quader
Normalbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
Aluminium
PVC
12mm
2
12mm
0,5mm²
60mm
15m
3,8mm
12mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 70.000
-25 - 60
02.11.2023
OE136070
OE136070
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE136070
2
Einweglichtschranke Empfä...
Steckverbinder M8
Quader
Normalbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
Aluminium
12mm
3
12mm
66,8mm
12mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 70.000
-25 - 60
02.11.2023
OE126001
OE126001
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE126001
2
Einweglichtschranke Empfä...
Kabel
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Normalbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
Messing
PVC
M12
2
0,5mm²
26mm
1mm
5m
3,8mm
45mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 70.000
-25 - 60
02.11.2023
OE126020
OE126020
Hochleistungslichtschrank...
Optische Sensoren arbeite...
OE126020
2
Einweglichtschranke Empfä...
Steckverbinder M12
Zylinder, Gewinde
Normalbauform
Infrarotlicht
Punkt
Empfänger
IP67
Kunststoff
VA
M12
3
36mm
1mm
55mm
15Hz
30g
55Hz
880nm
25°
-40 - 80
0 - 70.000
-25 - 60
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cable sockets / connectors pre-assembled on one side
Ipf Electronic
09.01.2024
Diffuse reflection sensors with intensity differentiation
Ipf Electronic
09.01.2024
Transmitter unamplified
Ipf Electronic
09.01.2024
TW2000 - IO-Link - Analogue infrared temperature sensors with display
ifm_electronic
23.04.2024
SN6 - SCHNEEBERGER
SCHNEEBERGER
06.12.2022
Through-beam sensors transmitters
Ipf Electronic
09.01.2024
Receivers amplified
Ipf Electronic
09.01.2024
09150 - Magnets pickup
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성