카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RE.F5 - Mould-on polyurethane wheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Injected polyurethane wheels
RE.F5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/1_injected_polyurethane_wheels/re_f5/re_f5.prj},{NB=Mould-on polyurethane wheels RE.F5-125-RSL},{CODE=451511},{DESCRIPTION=RE.F5-125-RSL},{DIM01=125},{DIM02=12},{DIM03=32},{DIM04=35},{DIM05=40},{DIM06=10},{DIM07=5000},{DIM08=2800},{DIM09=4000},{WEIGHT=500},{VERS=1.000},{ANGLE=3.000},{ANGLE2=15.000},{D1=32.000},{D2=39.000},{D3=107.000},{R1=3.000},{R2=2.500},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
l4
[mm]
DIM06
l5
[mm]
DIM07
Static load
[N]
DIM08
Rolling resistance
[N]
DIM09
Dynamic carrying capacity
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Mould-on polyurethane whe...
451501
RE.F5-080-RSL
80
12
28
25
30
8
2800
1500
2200
200
Mould-on polyurethane whe...
451506
RE.F5-100-RSL
100
12
32
30
40
10
3500
2250
2500
340
Mould-on polyurethane whe...
451511
RE.F5-125-RSL
125
12
32
35
40
10
5000
2800
4000
500
Mould-on polyurethane whe...
451516
RE.F5-150-RSL
150
20
47
40
50
14
8500
3300
6000
910
Mould-on polyurethane whe...
451522
RE.F5-200-A20-RSL
200
20
52
50
55
15
10000
3600
8500
1450
Mould-on polyurethane whe...
451521
RE.F5-200-A25-RSL
200
25
52
50
55
15
10000
3600
8500
1450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성