RBG01 06 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·外螺纹长度指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbg01_06.prj},{NB=RBG02-S5-L8-F5-M2-N2},{CODE=RBG02},{TYPE1=One end male thread, one end threaded type},{TYPE2=External thread length designation},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=5},{L=8},{F=5},{M=2},{N=2},{EC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差等级
ⁿ/ₐ
W
[mm]
E
[mm]
RBG01-S5-L8-F5-M2-N2
RBG01
一端内螺纹一端外螺纹型
外螺纹长度指定型
Q235
SS400
-
+0.2/-0.2
5.8
1.5
RBG02-S5-L8-F5-M2-N2
RBG02
一端内螺纹一端外螺纹型
外螺纹长度指定型
Q235
SS400
发黑
+0.2/-0.2
5.8
1.5
RBG03-S5-L8-F5-M2-N2
RBG03
一端内螺纹一端外螺纹型
外螺纹长度指定型
Q235
SS400
无电解镀镍
+0.2/-0.2
5.8
1.5
RBG06-S5-L8-F5-M2-N2
RBG06
一端内螺纹一端外螺纹型
外螺纹长度指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.2/-0.2
5.8
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表