RBE11 16 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbe11_16.prj},{NB=RBE12-S5-L8-M2-N2},{CODE=RBE12},{TYPE1=One end male thread, one end threaded type},{TYPE2=L size thread type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{S=5},{L=8},{M=2},{N=2},{LC=N/A},{MC=N/A},{MC1=3},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MCPOOL1=[$M.:$MCPOOL2./0.1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差等级
ⁿ/ₐ
W
[mm]
RBE11-S5-L8-M2-N2
RBE11
一端内螺纹一端外螺纹型
L尺寸螺纹指定型
Q235
SS400
-
+0.2/-0.2
6.9
RBE12-S5-L8-M2-N2
RBE12
一端内螺纹一端外螺纹型
L尺寸螺纹指定型
Q235
SS400
无电解镀镍
+0.2/-0.2
6.9
RBE13-S5-L8-M2-N2
RBE13
一端内螺纹一端外螺纹型
L尺寸螺纹指定型
Q235
SS400
发黑
+0.2/-0.2
6.9
RBE16-S5-L8-M2-N2
RBE16
一端内螺纹一端外螺纹型
L尺寸螺纹指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.2/-0.2
6.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表