피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type SK
RAMPA
RAMPA®-Inserts
RAMPA®-Threaded inserts for plastics
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/inserts/plastic/inserts_type_sk_010.prj},{NB=01061807_100},{ART=01061807},{D=12.0},{L=18},{D1H=6},{H=3.0},{N=0.0},{T=0},{L1=0},{D2=0.0},{D3=7.0},{L2=3.0},{SW=6},{L3=5.0},{L6=9.5},{F=1.55},{CODE1=1},{CODE2=2},{DESC=RAMPA-MUFFEN TYP SK 12 X 18 M6, ROSTFREI 1.4571},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ SK mit Innensechskant und Führungsansatz für vereinfachtes Einschrauben in Holz- und Kunststoffanwendungen.},{D1=M6},{VH1=[10.0:10.5]},{V=10.0-10.5},{MAT=Edelstahl Rostfrei 1.4571},{FARBE=RAL9018},{GEW=0.006912},{TARIC=73181639},{DIN=},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/2_reach.png},{MATCOMPL3=RoHS-konform nach Anhang II},{MATCOMPL4=REACH-konform},{IMDS=592499632 / 1},{MH1=rampa_lieferprogramm_2020_seite_64.pdf},{PCK=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
D
Outside-Ø
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
IMDS
IMDS No.
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
010408001
010408001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 8 ...
RAMPA® inserts type SK wi...
8.0
8
M4
4
7.0-7.5
Steel zinc plated (blue p...
0.0014
73181692
706721017 / 1
0104080010100
01040803
01040803
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 8 ...
RAMPA® inserts type SK wi...
8.0
8
M4
4
7.0-7.5
Stainless steel 1.4305
0.001398
73181639
592484690 / 1
010408030100
01040807
01040807
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 8 ...
RAMPA® inserts type SK wi...
8.0
8
M4
4
7.0-7.5
Stainless steel 1.4571
0.001282
73181639
592493573 / 1
010408070100
010410001
010410001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 8 ...
RAMPA® inserts type SK wi...
8.0
10
M4
4
7.0-7.5
Steel zinc plated (blue p...
0.0018569
73181692
706721555 / 1
010410001010
01041001
01041001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 8 ...
RAMPA® inserts type SK wi...
8.0
10
M4
4
7.0-7.5
Brass
0.002016
74153300
592481154 / 1
010410010100
01041007
01041007
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 8 ...
RAMPA® inserts type SK wi...
8.0
10
M4
4
7.0-7.5
Stainless steel 1.4571
0.00168
73181639
592494980 / 1
01041007010
010412001
010412001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 8 ...
RAMPA® inserts type SK wi...
8.0
12
M4
4
7.0-7.5
Steel zinc plated (blue p...
0.002328
73181692
706722215 / 1
0104120010100
010508001
010508001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 10...
RAMPA® inserts type SK wi...
10.0
8
M5
5
8.0-8.5
Steel zinc plated (blue p...
0.00189
73181692
706722357 / 1
0105080010100
010510001
010510001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 10...
RAMPA® inserts type SK wi...
10.0
10
M5
5
8.0-8.5
Steel zinc plated (blue p...
0.002433
73181692
706722491 / 1
0105100010100
010512001
010512001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 10...
RAMPA® inserts type SK wi...
10.0
12
M5
5
8.0-8.5
Steel zinc plated (blue p...
0.002953
73181692
706722643 / 1
010512001010
01051201
01051201
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 10...
RAMPA® inserts type SK wi...
10.0
12
M5
5
8.0-8.5
Brass
0.003207
74153300
592481933 / 1
010512010100
01051203
01051203
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 10...
RAMPA® inserts type SK wi...
10.0
12
M5
5
8.0-8.5
Stainless steel 1.4305
0.002809
73181639
592489511 / 1
01051203010
010514001
010514001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 10...
RAMPA® inserts type SK wi...
10.0
14
M5
5
8.0-8.5
Steel zinc plated (blue p...
0.003383
73181692
706722869 / 1
0105140010100
01051407
01051407
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 10...
RAMPA® inserts type SK wi...
10.0
14
M5
5
8.0-8.5
Stainless steel 1.4571
0.003401
73181639
592495722 / 1
010514070100
010610001
010610001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
10
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.003894
73181692
706723105 / 1
0106100010100
010612001
010612001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
12
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.004415
73181692
706711572 / 1
0106120010100
01061203
01061203
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
12
M6
6
10.0-10.5
Stainless steel 1.4305
0.004687
73181639
592490585 / 1
010612030100
010615001
010615001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
15
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.005833
73181692
706711949 / 1
010615001010
01061501
01061501
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
15
M6
6
10.0-10.5
Brass
0.006363
74153300
592482370 / 1
010615010100
01061503
01061503
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
15
M6
6
10.0-10.5
Stainless steel 1.4305
0.005708
73181639
592491541 / 1
010615030100
01061507
01061507
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
15
M6
6
10.0-10.5
Stainless steel 1.4571
0.00559
73181639
592497995 / 1
01061507010
010618001
010618001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
18
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.007011
73181692
706712198 / 1
0106180010100
01061807
01061807
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
18
M6
6
10.0-10.5
Stainless steel 1.4571
0.006912
73181639
592499632 / 1
010618070100
010620001
010620001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
20
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.008064
73181692
706712463 / 1
0106200010100
010623001
010623001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK 12...
RAMPA® inserts type SK wi...
12.0
23
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.009536
73181692
706713019 / 1
0106230010100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RAMPA®-Inserts type SKD30
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type A
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type B
RAMPA
24.05.2024
DIN ≈6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
RAMPA®-Inserts type SKD330
RAMPA
24.05.2024
Reference 56200 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
RAMPA®-Inserts type SKDZ
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type SKD
RAMPA
24.05.2024
Cross recessed pan head screws with collar - 10.9 black VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
RAMPA®-Inserts type SKD30L
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type SKL
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type D
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type C
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type SK330
RAMPA
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성