RAH01 06 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹长度指定标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rah01_06.prj},{NB=RAH02-D50-L80-F40-M12-N12},{CODE=RAH02},{TYPE=yidwyidn},{TYPOOL=standard type},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{F=40},{M=12},{N=12},{W=0},{V1=0},{E=6.0},{AC=N/A},{LD=N/A},{LD1=0},{LPOOL=[80:1020/0.5]},{FPOOL=[40:120/0.5]},{MPOOL=12,16,20,24},{NPOOL=12,16,20,24},{DD=0.0},{B=0.0},{ACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
RAH01-D5-L15-F5-M2.6-N2.6
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
5
+0.2/-0.2
1.0
RAH01-D6-L15-F5-M3-N3
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
6
+0.2/-0.2
1.0
RAH01-D8-L20-F8-M4-N4
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
8
+0.2/-0.2
1.6
RAH01-D10-L20-F8-M4-N4
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
10
+0.2/-0.2
2.0
RAH01-D12-L25-F10-M5-N5
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
12
+0.2/-0.2
2.5
RAH01-D15-L30-F12-M6-N6
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
15
+0.2/-0.2
3.0
RAH01-D20-L40-F15-M6-N6
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
20
+0.2/-0.2
3.5
RAH01-D25-L55-F20-M6-N6
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
25
+0.2/-0.2
4.0
RAH01-D30-L65-F25-M6-N6
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
30
+0.2/-0.2
5.0
RAH01-D35-L80-F30-M8-N8
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
35
+0.2/-0.2
6.0
RAH01-D40-L80-F35-M10-N10
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
40
+0.2/-0.2
6.0
RAH01-D50-L80-F40-M12-N12
RAH01
螺纹长度指定型
标准型
SS400
-
50
+0.2/-0.2
6.0
RAH02-D5-L15-F5-M2.6-N2.6
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
5
+0.2/-0.2
1.0
RAH02-D6-L15-F5-M3-N3
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
6
+0.2/-0.2
1.0
RAH02-D8-L20-F8-M4-N4
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
8
+0.2/-0.2
1.6
RAH02-D10-L20-F8-M4-N4
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
10
+0.2/-0.2
2.0
RAH02-D12-L25-F10-M5-N5
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
12
+0.2/-0.2
2.5
RAH02-D15-L30-F12-M6-N6
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
15
+0.2/-0.2
3.0
RAH02-D20-L40-F15-M6-N6
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
20
+0.2/-0.2
3.5
RAH02-D25-L55-F20-M6-N6
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
25
+0.2/-0.2
4.0
RAH02-D30-L65-F25-M6-N6
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
30
+0.2/-0.2
5.0
RAH02-D35-L80-F30-M8-N8
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
35
+0.2/-0.2
6.0
RAH02-D40-L80-F35-M10-N10
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
40
+0.2/-0.2
6.0
RAH02-D50-L80-F40-M12-N12
RAH02
螺纹长度指定型
标准型
SS400
发黑
50
+0.2/-0.2
6.0
RAH03-D5-L15-F5-M2.6-N2.6
RAH03
螺纹长度指定型
标准型
SS400
无电解镀镍
5
+0.2/-0.2
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表