카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R047 - Guide bushings in bronze
Rigon
Plastic
International plastic sets
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h1_sg/r047.prj},{NB=R047 18X012},{CODE=R047 18X012},{K=6},{D1=25},{D2=29},{L=29},{L2=18},{D=18},{L1=12},{MAT=Bronzo},{NOTE=Si eseguono misure speciali su richiesta}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
K
K -0,05/-0,15
[mm]
D1
[mm]
D2
d2 0/-0,2
[mm]
L
[mm]
L2
L2-0,4/-0,8
[mm]
D
D H7
[mm]
L1
L1 -0,4/-0,8
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
R047 12X006
R047 12X006
3
16
19
15
9
12
6
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 12X009
R047 12X009
3
16
19
21
12
12
9
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 12X012
R047 12X012
3
21
19
29
18
12
12
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 18X012
R047 18X012
6
25
29
29
18
18
12
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 18X017
R047 18X017
6
25
29
39
22
18
17
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 18X022
R047 18X022
6
25
29
49
27
18
22
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 30X017
R047 30X017
6
42
46
39
22
30
17
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 30X022
R047 30X022
6
42
46
49
27
30
22
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 30X027
R047 30X027
6
42
46
63
36
30
27
Bronzo
Si eseguono misure specia...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성