目錄: Rigon
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R047 - Guide bushings in bronze
Rigon
Plastic
International plastic sets
Bushes
Powered by
CAD模型選擇
{rigon/92_plastica/b1/h1_sg/r047.prj},{NB=R047 18X012},{CODE=R047 18X012},{K=6},{D1=25},{D2=29},{L=29},{L2=18},{D=18},{L1=12},{MAT=Bronzo},{NOTE=Si eseguono misure speciali su richiesta}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
K
K -0,05/-0,15
[mm]
D1
[mm]
D2
d2 0/-0,2
[mm]
L
[mm]
L2
L2-0,4/-0,8
[mm]
D
D H7
[mm]
L1
L1 -0,4/-0,8
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
R047 12X006
R047 12X006
3
16
19
15
9
12
6
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 12X009
R047 12X009
3
16
19
21
12
12
9
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 12X012
R047 12X012
3
21
19
29
18
12
12
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 18X012
R047 18X012
6
25
29
29
18
18
12
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 18X017
R047 18X017
6
25
29
39
22
18
17
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 18X022
R047 18X022
6
25
29
49
27
18
22
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 30X017
R047 30X017
6
42
46
39
22
30
17
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 30X022
R047 30X022
6
42
46
49
27
30
22
Bronzo
Si eseguono misure specia...
R047 30X027
R047 30X027
6
42
46
63
36
30
27
Bronzo
Si eseguono misure specia...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表