피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Quadro 4D V6 with Silent System, IW21 for face frame or frameless application, right - Quadro 4D V6 with Silent System, IW21 for face frame or frameless application, right
Hettich
Drawer runners
Quadro
SlideOn
Quadro 4D V6 with Silent System, IW21 for face frame or frameless application
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_runners/quadro/slide_on/q4d_v6_sisy_iw21_faceframe_frameless/qv6_sisy_iw21_faceframe_frameless_r_tab.prj},{NB=9181145},{ARTICLENO=9181145},{L=393.500},{D1=137.000},{D2=329.000},{S=206.300},{A=155.700},{C=4.000},{H=310.500},{PPATH=qv6_sisy_iw21_faceframe_frameless_r_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
D1
Drill Position 1
[mm]
D2
Drill Position 2
[mm]
S
Silent System
[mm]
A
Activator Condition
[mm]
C
For Cut Condition
[mm]
H
Hook position
ⁿ/ₐ
9181141
9181141
241.500
105.000
201.000
69.650
107.700
6.000
158.500
9262843
9262843
241.500
105.000
201.000
69.650
107.700
6.000
158.500
9181143
9181143
317.500
137.000
233.000
120.300
107.700
5.000
234.500
9262845
9262845
317.500
137.000
233.000
120.300
107.700
5.000
234.500
9181145
9181145
393.500
137.000
329.000
206.300
155.700
4.000
310.500
9262847
9262847
393.500
137.000
329.000
206.300
155.700
4.000
310.500
9181147
9181147
469.500
233.000
425.000
193.300
225.700
1.000
386.500
9262849
9262849
469.500
233.000
425.000
193.300
225.700
1.000
386.500
9181149
9181149
545.500
233.000
489.000
193.300
225.700
2.000
462.500
9181151
9181151
469.500
233.000
425.000
193.300
225.700
3.000
538.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성