QLWT-QSWT - Eight screw high rigidity diaphragm coupling / single step single expansion sleeve type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlwt-qswt.prj},{NB=QLWTSF-87X100-16X16},{CODE=QLWTSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Blackening},{D=87},{L=100.0},{D1=16.000},{D2=16.000},{JYCO=},{RT=195},{AE=0.20},{ADA=1.00},{AAD=±1},{AS=6000},{STS=4.8x10^4},{MOI=1.4x10^-3},{CW=1500},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlwt-qswt/assembiles/1qlwt-qswt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF1
[mm]
LF
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
RT
Rated torque
[N.m]
AT
Allowable torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QLWTAW-65X84-14X14
QLWTAW-65X84-14X14
QLWTAW
Double_diaphragm
aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
65
84.0
24.70
25.80
6.0
6.0
6.0
46
5
2.3
70
140
0.20
1.00
±1
8000
1.6x10^4
3.2x10^-3
450
QLWTAW-87X100-16X16
QLWTAW-87X100-16X16
QLWTAW
Double_diaphragm
aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
87
100.0
29.20
26.25
8.0
8.0
6.0
56
5
2.3
130
260
0.20
1.00
±1
6000
3.3x10^4
5.2x10^-3
620
QLWTSF-65X84-14X14
QLWTSF-65X84-14X14
QLWTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
65
84.0
24.70
25.80
6.0
6.0
6.0
46
5
2.3
105
210
0.20
1.00
±1
8000
3.6x10^4
7.9x10^-4
1140
QLWTSF-87X100-16X16
QLWTSF-87X100-16X16
QLWTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
87
100.0
29.20
26.25
8.0
8.0
6.0
56
5
2.3
195
390
0.20
1.00
±1
6000
4.8x10^4
1.4x10^-3
1500
QSWTAW-65X63-14X14
QSWTAW-65X63-14X14
QSWTAW
Single_diaphragm
aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
65
63.0
24.70
25.80
6.0
6.0
6.0
46
5
2.3
70
140
0.20
0.50
±0.50
8000
3.0x10^4
3.7x10^-4
300
QSWTAW-87X72-16X16
QSWTAW-87X72-16X16
QSWTAW
Single_diaphragm
aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
87
72.0
29.20
26.25
8.0
8.0
6.0
56
5
2.3
130
260
0.20
0.50
±0.50
6000
6.3x10^4
1.3x10^-3
390
QSWTSF-65X63-14X14
QSWTSF-65X63-14X14
QSWTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
65
63.0
24.70
25.80
6.0
6.0
6.0
46
5
2.3
105
210
0.20
0.50
±0.50
8000
7.3x10^4
1.5x10^-4
920
QSWTSF-87X72-16X16
QSWTSF-87X72-16X16
QSWTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
87
72.0
29.20
26.25
8.0
8.0
6.0
56
5
2.3
195
390
0.20
0.50
±0.50
6000
1.1x10^5
5.0x10^-4
1120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성