QDS-3V - QD Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
3V QD Sheaves
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/3v_qd_sheaves/3v_qds_asmtab.prj},{NB=455111},{OD=4.75},{PD=4.75},{G=1-Groove},{G1='1-Groove', '2-Groove', '3-Groove', '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove', '8-Groove', '10-Groove'},{BG=0.350},{HG=0.340},{S=0.406},{SE=0.344},{WT1=3.40},{WT2=4.10},{WT3=4.80},{WT4=5.30},{WT5=5.90},{WT6=7.10},{WT8=8.40},{WT10=9.70},{M1=0.05},{M2=0.28},{M3=0.75},{M4=1.15},{M5=0.75},{M6=0.00},{M8=0.00},{M10=0.00},{K1=0.63},{K2=0.40},{K3=0.05},{K4=0.45},{K5=0.05},{K6=0.89},{K8=0.89},{K10=0.89},{PPATH=3v_qds_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[인치]
DES
Description
ⁿ/ₐ
QDPN
QD Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
F
[인치]
M
[인치]
K
[인치]
455100
455100
2.20
1/3V2.2-JA
120344
0.93
E1
1.19
0.50
0.51
455101
455101
2.35
1/3V2.35-JA
120344
1.10
E1
1.19
0.50
0.51
455102
455102
2.50
1/3V2.5-JA
120344
1.20
E1
1.19
0.50
0.51
455103
455103
2.65
1/3V2.65-JA
120344
1.40
D1
1.09
0.14
0.37
455104
455104
2.80
1/3V2.8-JA
120344
1.50
D1
1.09
0.14
0.37
455105
455105
3.00
1/3V3.0-JA
120344
1.60
D1
1.09
0.14
0.37
455106
455106
3.15
1/3V3.15-JA
120344
1.70
D1
1.09
0.14
0.37
455107
455107
3.35
1/3V3.35-JA
120344
1.80
D1
1.09
0.14
0.37
455108
455108
3.65
1/3V3.65-SH
120580
2.20
D1
1.09
0.11
0.57
455109
455109
4.12
1/3V4.12-SH
120580
2.70
D1
0.93
0.05
0.63
455110
455110
4.50
1/3V4.5-SH
120580
3.10
D1
0.93
0.05
0.63
455111
455111
4.75
1/3V4.75-SH
120580
3.40
D1
0.93
0.05
0.63
455112
455112
5.00
1/3V5.0-SH
120580
3.70
C1
0.81
0.00
0.68
455113
455113
5.30
1/3V5.3-SH
120580
3.90
C1
0.81
0.00
0.68
455114
455114
5.60
1/3V5.6-SH
120580
4.40
C1
0.81
0.00
0.68
455115
455115
6.00
1/3V6.0-SH
120580
4.50
C1
0.81
0.00
0.68
455116
455116
6.50
1/3V6.5-SH
120580
4.60
C1
1.09
0.00
0.68
455117
455117
6.90
1/3V6.9-SH
120580
4.80
C1
1.09
0.00
0.68
455118
455118
8.00
1/3V8.0-SDS
120412
6.60
C1
1.09
0.06
0.64
455119
455119
10.60
1/3V10.6-SDS
120412
8.50
C3
1.09
0.12
0.58
455120
455120
14.00
1/3V14.0-SK
120447
14.00
C3
1.09
0.44
1.33
455121
455121
19.00
1/3V19.0-SK
120447
20.00
C3
1.09
0.16
1.05
455144
455144
25.00
2/3V25.0-SF
120487
29.00
D3
1.09
0.18
0.76
455166
455166
33.50
3/3V33.5-SF
120487
52.00
C3
1.50
0.25
0.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성