QC4-40324-4 - 门闩式快速夹钳--垂直拉紧系列
A&T-3D Gallery
zonghe
kuaisujiaqian
门闩式
qc4-40324
part
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/menshuanshi/qc4-40324/part/qc4-40324-4.prj},{NB=QC4-40344-4},{CODE=QC4-40344},{JCL=900kg},{ZZ=660g},{A=54.0},{B=9.5},{D=8.7},{D1=8.7},{E=36.5},{F=31.8},{G=27.0},{H=88.7},{K=47.6},{L=150.0},{M=M8 P=1.25},{M1=8.000},{Q=12.7},{S=154.0},{T=4.0},{V=58.0},{X=44.5},{Y=28.6},{Z=130.2},{C1=QC},{C2=40344},{C3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
JCL
ⁿ/ₐ
ZZ
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
QC4-40324-4
QC4-40324-4
QC4-40324
225kg
100g
25.4
4.0
5.3
4.4
22.0
13.0
14.3
53.3
26.0
85.0
M4 P=0.7
4.7
78.5
2.0
26.5
20.5
11.1
79.0
QC4-40334-4
QC4-40334-4
QC4-40334
450kg
290g
38.1
7.1
7.1
7.1
25.4
19.1
20.6
61.9
33.3
108.5
M6 P=1
8.7
114.0
3.0
40.5
28.0
17.5
120.0
QC4-40344-4
QC4-40344-4
QC4-40344
900kg
660g
54.0
9.5
8.7
8.7
36.5
31.8
27.0
88.7
47.6
150.0
M8 P=1.25
12.7
154.0
4.0
58.0
44.5
28.6
130.2
QC4-40324-SS-4
QC4-40324-SS-4
QC4-40324-SS
225kg
100g
25.4
4.0
5.3
4.4
22.0
13.0
14.3
53.3
26.0
85.0
M4 P=0.7
4.7
78.5
2.0
26.5
20.5
11.1
79.0
QC4-40334-SS-4
QC4-40334-SS-4
QC4-40334-SS
450kg
290g
38.1
7.1
7.1
7.1
25.4
19.1
20.6
61.9
33.3
108.5
M6 P=1
8.7
114.0
3.0
40.5
28.0
17.5
120.0
QC4-40344-SS-4
QC4-40344-SS-4
QC4-40344-SS
900kg
660g
54.0
9.5
8.7
8.7
36.5
31.8
27.0
88.7
47.6
150.0
M8 P=1.25
12.7
154.0
4.0
58.0
44.5
28.6
130.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성