目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PZ19S,PZ19SL - 點式空氣噴嘴-外螺紋·內螺紋型
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣動接頭·氣動配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h11/pz19s.prj},{NB=PZ19S5-1-100},{LV1=L Fixed},{MAT=Main Body, Pipe SUS304},{HN=HV200 or Less},{MAT2=SUS304},{SUR2=-},{CODE=PZ19S},{MYCODE=M_ABNZH},{VAR02=5},{VAR04=1.0},{VAR06=100},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
b
[mm]
PZ19S5-1-100
PZ19S5-1-100
L尺寸固定型
主體·管 SUS304
HV200以下
PZ19S
0.5
PZ19SL5-1-20
PZ19SL5-1-20
L尺寸指定型
主體·管 SUS304
HV200以下
PZ19SL
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表