Push-in plugs without pressure eliminator, nickel-plated brass, female
Riegler
Pneumatic products
Hose couplings
Hydraulic couplings both sides sealing
Acc. to ISO 7241-1, A Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/06_schlauchkupplungen/hydr_kupplungen_bseitig_absperr/nach_iso_7241-1_serie-a/ste_ohn_dru_sta_ver_inn.prj},{NB=242.51 A},{ARTNR=242.51 A},{A=G 1/2 innen},{L=41.0},{SW=27},{D=29.5},{D1=20.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
A
Connection
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
SW
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
242.51 A
242.51 A
G 1/2 female
41.0
27
29.5
20.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성