目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Pressure gauges with rear connection and adjustable red-green colored
Camozzi
气源处理装置
气源处理装置附件
压力表
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/accessori_serie_c_mc_m_n/manometri_per_regolatori_e_filtri_serie_c_mc_m_n/manometri_mod_m_p-gr.prj},{NB=M043-P02,5-GR},{MOD=M043-P02,5-GR},{A=R1/8},{B=38.8},{C=41},{D=10},{H=25},{SW=14},{R=0-2.5 bar},{A2=9.728}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
R
[bar]
M043-P02,5-GR
M043-P02,5-GR
R1/8
38.8
41
10
25
14
0-2.5 bar
M043-P04-GR
M043-P04-GR
R1/8
38.8
41
10
25
14
0-4 bar
M043-P12-GR
M043-P12-GR
R1/8
38.8
41
10
25
14
0-12 bar
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表