PRB-118 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Mounted Bearings
Flange Bearings
Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050101/p040405/prb-118.prj},{NB=PRB-122},{PN=PRB-122},{AMERSID=1091849},{APACID=-},{EMEAID=-},{SHAFTDIAMETER=1.06250000},{LOADRATE=4390},{A=5.81250000},{B=4.59375000},{C=0.50000000},{D=1.15625000},{E=1.58},{J=3.15625000},{K=0.709},{Y=0.083},{S=0.531250},{N=0.626},{BI=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAMETER
Shaft Diameter
[인치]
LOADRATE
Load Rate
ⁿ/ₐ
A
A Length
[인치]
B
B Hole Spacing
[인치]
C
C Flange Height
[인치]
D
D Body Diameter
[인치]
E
E Overall Height
[인치]
J
J Width
[인치]
K
K Bearing Center
[인치]
Y
Y Bearing Offset
[인치]
PRB-118
PRB-118
1046136
-
-
1/2
2900
3 7/8
3
7/16
1
1.32
2 1/8
0.594
0.094
PRB-119
PRB-119
1046137
-
-
5/8
2900
3 7/8
3
7/16
1
1.32
2 1/8
0.594
0.094
PRB-120
PRB-120
1046138
-
-
3/4
2900
4 7/16
3 17/32
7/16
15/16
1.31
2 3/8
0.591
0.091
PRB-185
PRB-185
1046143
-
-
7/8
3150
5 1/8
3 57/64
1/2
1 1/64
1.41
2 11/16
0.630
0.067
PRB-186
PRB-186
1091854
-
-
15/16
3150
5 1/8
3 57/64
1/2
1 1/64
1.41
2 11/16
0.630
0.067
PRB-121
PRB-121
1046139
-
-
1
3150
5 1/8
3 57/64
1/2
1 1/64
1.41
2 11/16
0.630
0.067
PRB-122
PRB-122
1091849
-
-
1 1/16
4390
5 13/16
4 19/32
1/2
1 5/32
1.58
3 5/32
0.709
0.083
PRB-188
PRB-188
1046144
-
-
1 5/16
4390
5 13/16
4 19/32
1/2
1 5/32
1.58
3 5/32
0.709
0.083
PRB-123
PRB-123
1046140
-
-
1 1/4
4390
5 13/16
4 19/32
1/2
1 5/32
1.58
3 5/32
0.709
0.083
PRB-190
PRB-190
1091855
-
-
1 1/4
5740
6 11/32
5 1/8
9/16
1 3/16
1.75
3 17/32
0.748
0.059
PRB-191
PRB-191
1091856
-
-
1 3/8
5740
6 11/32
5 1/8
9/16
1 3/16
1.75
3 17/32
0.748
0.059
PRB-192
PRB-192
1091857
-
-
1 7/16
5740
6 11/32
5 1/8
9/16
1 3/16
1.75
3 17/32
0.748
0.059
PRB-124
PRB-124
1046141
-
-
1 1/2
7340
6 7/8
5 21/32
9/16
1 13/32
2.02
3 15/16
0.828
0.080
PRB-194
PRB-194
1091858
-
-
1 11/16
7470
7 13/32
5 27/32
19/32
1 3/8
2.06
4 1/4
0.866
0.118
PRB-125
PRB-125
1046142
-
-
1 7/8
7900
7 3/4
6 3/16
19/32
1 17/32
2.15
4 17/32
0.866
0.118
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성