PR-250 - Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020100/p190135/pr-250.prj},{NB=PR-250},{PN=PR-250},{AMERSID=1138581},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Standard},{MATERIAL=Steel},{ENDFORCELBSINITI=1.000},{ENDFORCELBSFINAL=2.500},{A=1/4-20},{B=1.140},{C=1.080},{D=0.155},{E=0.620},{F=0.230},{G=0.250},{H=0.800},{A1=0.250},{PITCH=0.0500},{D1P1=0.0129166666666667},{D6S1=45.000},{D7S1=0.0155}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSINITI
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSFINAL
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Body Length
[인치]
C
C Ring Length
[인치]
D
D Nose Diameter
[인치]
E
E Ring Width
[인치]
F
F Relief Length
[인치]
G
G Nose Length
[인치]
H
H Thread Length
[인치]
PR-250
PR-250
1138581
-
-
Standard
Steel
1.000
2.500
1/4-20
1.140
1.080
0.155
0.620
0.230
0.250
0.800
PR-375
PR-375
1138584
-
-
Standard
Steel
2.000
4.000
3/8-16
1.680
1.190
0.233
0.980
0.350
0.375
1.200
PR-500
PR-500
1138588
-
-
Standard
Steel
2.500
5.000
1/2-13
2.000
1.330
0.312
1.260
0.460
0.500
1.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성