PP/PP/FKM - Butterfly valve Type 57
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 57
Manuel
Lever
PP/PP/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_57/manuel/handhebel/pp_pp_fkm/57_h_pp_pp_fkm_asmtab.prj},{NB=557014040 (DN040)},{DN=DN040},{GH=PP},{SCH=PP},{DC=FKM},{INFO=Produktinformation},{ANTRIEB=Handhebel},{PPATH=../../parts/type_57_lever_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
SCH
Disc
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
SD
Ø d
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
L
Length L
[mm]
SH1
Height h1
[mm]
S
Wrench size S
[mm]
D4
Ø D4
[mm]
K1
LKR Ø K1
[mm]
SD1
4 x Ød1
[mm]
557014040
557014040
PP
PP
FKM
220
156
75
100
56
4 x 18
110
45
71
39
30
11
14
70
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성