PLLYS-AK - 圆头型高精度定位销 长柄型 带锁紧螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PLLY -高精度定位销 长柄型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plly/pllys_ak_asmtab.prj},{NB=PLLYS-6-6-AK},{CN1=PLLYS-6x6-AK},{CN=PLLYS-6-6-AK},{B=6},{SMIN=6},{M=M12x1.5},{NDM=12.0},{P=1.500},{D=23},{L=58},{D1=16.2},{L1=22},{L2=6.0},{SW1=14},{L3=6},{SW2=19},{LOAD=6.5/19},{MASS=46},{A1=1.760},{A2=3.500},{A3=22.360},{R1=34.000},{R2=1.800},{R3=0.800},{DX1=15.010},{RX=5.000},{PPATH=pllys_ak_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B -0.02/-0.04
ⁿ/ₐ
SMIN
尺寸 s min.
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
SW1
对边距离
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
SW2
对边距离
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PLLYS-4-4-AK
PLLYS-4-4-AK
4
4
M8x1
16
42
11.5
16
5.0
10
4
13
4.5/12
18
PLLYS-4-6-AK
PLLYS-4-6-AK
4
6
M8x1
16
42
11.5
16
5.0
10
4
13
4/12.5
19
PLLYS-5-5-AK
PLLYS-5-5-AK
5
5
M10x1
19
48
13.8
18
6.0
12
5
17
5/15
29
PLLYS-5-8-AK
PLLYS-5-8-AK
5
8
M10x1
19
48
13.8
18
6.0
12
5
17
5/18
30
PLLYS-6-6-AK
PLLYS-6-6-AK
6
6
M12x1.5
23
58
16.2
22
6.0
14
6
19
6.5/19
46
PLLYS-6-9-AK
PLLYS-6-9-AK
6
9
M12x1.5
23
58
16.2
22
6.0
14
6
19
6/25
47
PLLYS-8-8-AK
PLLYS-8-8-AK
8
8
M16x1.5
28
70
19.6
26
8.0
17
8
24
8.5/26
92
PLLYS-8-12-AK
PLLYS-8-12-AK
8
12
M16x1.5
28
70
19.6
26
8.0
17
8
24
8.5/28
94
PLLYS-10-12-AK
PLLYS-10-12-AK
10
12
M16x1.5
28
70
19.6
26
8.0
17
8
24
9.5/38
110
PLLYS-12-15-AK
PLLYS-12-15-AK
12
15
M20x1.5
28
79
25.4
33
10.0
22
10
30
11.5/40
171
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表