slovenčina
English
Plate wheels triplex 1 1/4"x3/4" (20 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/triplex_plate_wheels_20b_3.prj},{NB=T15185},{NAME=Plate wheel triplex 1 1/4\"x3/4\" Z25},{Z=25},{DE=268.4},{DP=253.33},{CNSORDERNO=T15185},{D3=30},{KG=30.32},{B3=91},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=203400025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T15168
Plate wheel triplex 1 1/4...
8
96.0
82.96
T15168
20
2.02
91
18.2
3.5
32
T15169
Plate wheel triplex 1 1/4...
9
106.5
92.84
T15169
20
2.79
91
18.2
3.5
32
T15170
Plate wheel triplex 1 1/4...
10
117.0
102.74
T15170
20
3.77
91
18.2
3.5
32
T15171
Plate wheel triplex 1 1/4...
11
127.0
112.68
T15171
25
4.53
91
18.2
3.5
32
T15172
Plate wheel triplex 1 1/4...
12
137.0
122.68
T15172
25
5.64
91
18.2
3.5
32
T15173
Plate wheel triplex 1 1/4...
13
147.5
132.65
T15173
25
4.87
91
18.2
3.5
32
T15174
Plate wheel triplex 1 1/4...
14
157.6
142.68
T15174
25
8.20
91
18.2
3.5
32
T15175
Plate wheel triplex 1 1/4...
15
167.7
152.72
T15175
25
9.65
91
18.2
3.5
32
T15176
Plate wheel triplex 1 1/4...
16
177.7
162.75
T15176
30
11.07
91
18.2
3.5
32
T15177
Plate wheel triplex 1 1/4...
17
187.7
172.78
T15177
30
12.75
91
18.2
3.5
32
T15178
Plate wheel triplex 1 1/4...
18
197.8
182.85
T15178
30
14.54
91
18.2
3.5
32
T15179
Plate wheel triplex 1 1/4...
19
207.9
192.91
T15179
30
16.45
91
18.2
3.5
32
T15180
Plate wheel triplex 1 1/4...
20
217.9
202.98
T15180
30
18.47
91
18.2
3.5
32
T15181
Plate wheel triplex 1 1/4...
21
228.0
213.04
T15181
30
20.62
91
18.2
3.5
32
T15182
Plate wheel triplex 1 1/4...
22
238.1
223.11
T15182
30
22.87
91
18.2
3.5
32
T15183
Plate wheel triplex 1 1/4...
23
248.2
233.17
T15183
30
25.24
91
18.2
3.5
32
T15184
Plate wheel triplex 1 1/4...
24
258.3
243.23
T15184
30
27.72
91
18.2
3.5
32
T15185
Plate wheel triplex 1 1/4...
25
268.4
253.33
T15185
30
30.32
91
18.2
3.5
32
T15186
Plate wheel triplex 1 1/4...
26
278.4
263.40
T15186
30
33.03
91
18.2
3.5
32
T15187
Plate wheel triplex 1 1/4...
27
288.5
273.48
T15187
30
35.86
91
18.2
3.5
32
T15188
Plate wheel triplex 1 1/4...
28
298.5
283.56
T15188
30
38.80
91
18.2
3.5
32
T15190
Plate wheel triplex 1 1/4...
30
318.7
303.75
T15190
30
45.03
91
18.2
3.5
32
T15192
Plate wheel triplex 1 1/4...
32
338.9
323.91
T15192
30
51.72
91
18.2
3.5
32
T15194
Plate wheel triplex 1 1/4...
34
359.1
344.10
T15194
30
58.86
91
18.2
3.5
32
T15195
Plate wheel triplex 1 1/4...
35
369.2
354.20
T15195
30
62.60
91
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성