카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Plate clamping claws with stop - -
dk Fixturing systems
SPANNFIX ECO Reproducible fixtures through grid holes and base rails
Basic elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannfix_eco/basiselemente/dk0006_1.prj},{NB=281438},{BEST=281438},{PD=20},{B=47},{H=30},{H1=10.2},{L=40},{L1=24},{M=M 8 },{M1=M 5},{BS=Infotext},{NDM=8.000},{XA=12.000},{XB=6.000},{XC=1.000},{XD=11.500},{XE=10.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Order number
ⁿ/ₐ
PD
For plate thickness
[mm]
B
Breitemm
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
Thread
[mm]
M1
Thread
[mm]
281436
281436
20
47
30
10.2
40
24
M 6
M 5
281438
281438
20
47
30
10.2
40
24
M 8
M 5
281430
281430
20
47
30
10.2
40
24
M 10
M 5
281432
281432
20
47
30
10.2
40
24
M 12
M 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성