Plastic silencers, with granular filling
Riegler
AirSentials
Screw fittings and connectors
Plastic silencers
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/06-verschraub_und_verbindungsteile/kunststoffschalldaempfer/577_k_s.prj},{NB=577-3},{ARTNU=577-3},{G=G 3/8},{C=24.5},{L=57.0},{H=11.0},{G1=83},{G2=90},{NDM=16.662}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNU
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
C
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
G1
Noise level 4 bar
ⁿ/ₐ
G2
Noise level 6 bar
ⁿ/ₐ
577-1
577-1
G 1/8
15.0
33.0
6.0
84
87
577-2
577-2
G 1/4
19.0
43.0
8.0
81
84
577-3
577-3
G 3/8
24.5
57.0
11.0
83
90
577-4
577-4
G 1/2
24.5
57.0
11.0
83
90
577-5
577-5
G 3/4
48.0
112.0
17.5
85
91
577-6
577-6
G 1
48.0
110.5
16.0
85
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성