피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Plastic line base Ø103 FIX
MOVET
Leveling Feet
Steel / Plastic
Spindle Diameter M20
Base Diameter 91-110mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/s_plastic_fix_stem_m20_d103_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812774(hoch0)},{TYP=45812774},{BESTNR=4061408011049},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M20x150},{A=45},{B=150},{D=103},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=33},{H=195},{H1=195},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12734_12813.pdf},{TYPX=12774},{ANTISLIP=3},{PLATE=0},{D1=73.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=2},{PPATH=../../parts/s_plastic_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408093281
45812768
4061408093281
M20x75
45
75
103
17
M20
33
120
120
35000
MOVET+4061408093298
45812769
4061408093298
M20x75
45
75
103
17
M20
33
120
123
35000
MOVET+4061408093304
45812770
4061408093304
M20x100
45
100
103
17
M20
33
145
145
35000
MOVET+4061408093311
45812771
4061408093311
M20x100
45
100
103
17
M20
33
145
148
35000
MOVET+4061408022939
45812772
4061408022939
M20x125
45
125
103
17
M20
33
170
170
35000
MOVET+4061408093328
45812773
4061408093328
M20x125
45
125
103
17
M20
33
170
173
35000
MOVET+4061408011049
45812774
4061408011049
M20x150
45
150
103
17
M20
33
195
195
35000
MOVET+4061408093335
45812775
4061408093335
M20x150
45
150
103
17
M20
33
195
198
35000
MOVET+4061408093342
45812776
4061408093342
M20x175
45
175
103
17
M20
33
220
220
35000
MOVET+4061408067886
45812777
4061408067886
M20x175
45
175
103
17
M20
33
220
223
35000
MOVET+4061408093359
45812778
4061408093359
M20x200
45
200
103
17
M20
33
245
245
35000
MOVET+4061408093366
45812779
4061408093366
M20x200
45
200
103
17
M20
33
245
248
35000
MOVET+4061408093373
45812780
4061408093373
M20x225
45
225
103
17
M20
33
270
270
35000
MOVET+4061408093380
45812781
4061408093380
M20x225
45
225
103
17
M20
33
270
273
35000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FAD - Threaded swivel feet - Max load: up to 7700N
HPC
21.07.2023
PR105 - Articulated levelling foot – Ø103 - Load 25 000N
HPC
17.02.2022
829 fixed feet - Conveyor Components
LILAI Chain
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성