您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
标准型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机
5相步进电动机
PKP系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/5_phase_pk_series/pkp_series/standard_type_asmtab.prj},{NB=PKP564N28B2},{CNSORDERNO=PKP564N28B2},{SM=56.4},{LC=39.0},{TYPE=Standard Type},{SHAFT=Double Shaft},{VERS=6},{VER=2},{L1=39.000},{X=0},{L=0.000},{PPATH=standard_type/standard_type_asmtpl.prj},{ID=B2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SM
安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
[mm]
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴形状
ⁿ/ₐ
PKP523N12A-L
PKP523N12A-L
28.0
32.0
标准型
单轴
PKP523N12B-L
PKP523N12B-L
28.0
32.0
标准型
双轴
PKP525N12A-L
PKP525N12A-L
28.0
51.5
标准型
单轴
PKP525N12B-L
PKP525N12B-L
28.0
51.5
标准型
双轴
PKP544N18A-L
PKP544N18A-L
42.0
39.0
标准型
单轴
PKP544N18B-L
PKP544N18B-L
42.0
39.0
标准型
双轴
PKP546N18A-L
PKP546N18A-L
42.0
59.0
标准型
单轴
PKP546N18B-L
PKP546N18B-L
42.0
59.0
标准型
双轴
PKP564FN24AW
PKP564FN24AW
60.0
46.5
标准型
单轴
PKP564FN24BW
PKP564FN24BW
60.0
46.5
标准型
双轴
PKP566FN24AW
PKP566FN24AW
60.0
57.5
标准型
单轴
PKP566FN24BW
PKP566FN24BW
60.0
57.5
标准型
双轴
PKP569FN24AW
PKP569FN24AW
60.0
87.0
标准型
单轴
PKP569FN24BW
PKP569FN24BW
60.0
87.0
标准型
双轴
PKP523N12A
PKP523N12A
28.0
32.0
标准型
单轴
PKP523N12B
PKP523N12B
28.0
32.0
标准型
双轴
PKP525N12A
PKP525N12A
28.0
51.5
标准型
单轴
PKP525N12B
PKP525N12B
28.0
51.5
标准型
双轴
PKP543N18A2
PKP543N18A2
42.0
33.0
标准型
单轴
PKP543N18B2
PKP543N18B2
42.0
33.0
标准型
双轴
PKP544N18A2
PKP544N18A2
42.0
39.0
标准型
单轴
PKP544N18B2
PKP544N18B2
42.0
39.0
标准型
双轴
PKP545N18A2
PKP545N18A2
42.0
47.0
标准型
单轴
PKP545N18B2
PKP545N18B2
42.0
47.0
标准型
双轴
PKP546N18A2
PKP546N18A2
42.0
59.0
标准型
单轴
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表