PJS82 & PJA82 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb40.prj},{NB=PJS82-192 High},{PN=PJS82-192},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B40},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.25},{PA=20},{N=192},{LOD2='High','Low'},{PD=48.00},{OD=48.50},{HD=10},{B=5},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{B2=3.5000},{H=10.0000},{MM=0.350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PJS82-34 High
PJS82-34
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
34
8.50
9.00
10
5
3
pin hub
PJS82-35 High
PJS82-35
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
35
8.75
9.25
10
5
3
pin hub
PJS82-36 High
PJS82-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
36
9.00
9.50
10
5
3
pin hub
PJS82-38 High
PJS82-38
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
38
9.50
10.00
10
5
3
pin hub
PJS82-40 High
PJS82-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
40
10.00
10.50
10
5
3
pin hub
PJS82-42 High
PJS82-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
42
10.50
11.00
10
5
3
pin hub
PJS82-44 High
PJS82-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
44
11.00
11.50
10
5
3
pin hub
PJS82-45 High
PJS82-45
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
45
11.25
11.75
10
5
3
pin hub
PJS82-48 High
PJS82-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
48
12.00
12.50
10
5
3
pin hub
PJS82-50 High
PJS82-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
50
12.50
13.00
10
5
3
pin hub
PJS82-52 High
PJS82-52
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
52
13.00
13.50
10
5
3
pin hub
PJS82-54 High
PJS82-54
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
54
13.50
14.50
10
5
3
pin hub
PJS82-60 High
PJS82-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
60
15.00
15.50
10
5
3
pin hub
PJS82-64 High
PJS82-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
64
16.00
16.50
10
5
3
pin hub
PJS82-66 High
PJS82-66
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
66
16.50
17.00
10
5
3
pin hub
PJS82-70 High
PJS82-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
70
17.50
18.00
10
5
3
pin hub
PJS82-72 High
PJS82-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
72
18.00
18.50
10
5
3
pin hub
PJS82-75 High
PJS82-75
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
75
18.75
19.25
10
5
3
pin hub
PJS82-77 High
PJS82-77
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
77
19.25
19.75
10
5
3
pin hub
PJS82-80 High
PJS82-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
80
20.00
20.50
10
5
3
pin hub
PJS82-85 High
PJS82-85
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
85
21.25
21.75
10
5
3
pin hub
PJS82-90 High
PJS82-90
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
90
22.50
23.00
10
5
3
pin hub
PJS82-95 High
PJS82-95
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
95
23.75
24.25
10
5
3
pin hub
PJS82-96 High
PJS82-96
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
96
24.00
24.50
10
5
3
pin hub
PJS82-100 High
PJS82-100
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
100
25.00
25.50
10
5
3
pin hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表