PIXCB - Bushings for use with Indexing Plunger
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PIXCB - 分度柱塞用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pixcb/pixcb.prj},{NB=PIXCB-M12-1.5-6},{CN=PIXCB-M12-1.5-6},{M=M12×1.5},{D=24},{DD=6.2},{D1=12},{L=10},{L1=16},{L2=5},{B=4},{MASS=16},{NDM=12.000},{ANGL=116.000},{D2L=11.000},{D3=24.000},{L1X=10.000},{L2X=16.000},{R=8.000},{SW=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
MASS
质量
[g]
PIXCB-M12-1.5-4
PIXCB-M12-1.5-4
M12x1.5
24
4.2
12
10
16
5
4
16
PIXCB-M12-1.5-5
PIXCB-M12-1.5-5
M12×1.5
24
5.2
12
10
16
5
4
16
PIXCB-M12-1.5-6
PIXCB-M12-1.5-6
M12×1.5
24
6.2
12
10
16
5
4
16
PIXCB-M16-1.5-8
PIXCB-M16-1.5-8
M16×1.5
32
8.2
16
12
20
7
6
36
PIXCB-M16-1.5-10
PIXCB-M16-1.5-10
M16×1.5
32
10.2
16
12
20
7
6
35
PIXCB-M16-1.5-12
PIXCB-M16-1.5-12
M16×1.5
32
12.2
16
12
20
7
6
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表