PIXB - 安装夹具
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PIXB - 安装夹具
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pixb/pixb.prj},{NB=PIXB-M12-1.5-4},{CN=PIXB-M12-1.5-4},{M=M12x1.5},{D=12.1},{L=12},{L1=15},{SW=13},{SD=4.2},{MASS=11},{MNDM=12.000},{MP=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SW
[mm]
SD
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
PIXB-M12-1.5-4
PIXB-M12-1.5-4
M12x1.5
12.1
12
15
13
4.2
11
PIXB-M12-1.5-5
PIXB-M12-1.5-5
M12x1.5
12.1
12
15
13
5.2
10
PIXB-M12-1.5-6
PIXB-M12-1.5-6
M12x1.5
12.1
12
15
13
6.2
9
PIXB-M16-1.5-8
PIXB-M16-1.5-8
M16x1.5
16.1
14
17
17
8.2
18
PIXB-M16-1.5-10
PIXB-M16-1.5-10
M16x1.5
16.1
14
17
17
10.2
14
PIXB-M16-1.5-12
PIXB-M16-1.5-12
M16x1.5
16.1
14
17
17
12.2
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表