품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 817.4 - Indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 817.4
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_817_4/gn_817_4_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers GN 817.4-12-15-BK(1)},{NORMNR=GN 817.4},{CODE=GN.34672},{DESCRIPTION=GN 817.4-12-15-BK},{POS=1},{DIM01=12},{DIM02=M20x1.5},{DIM03=25},{DIM04=15},{DIM05=68},{DIM06=33},{DIM07=10},{DIM08=59},{DIM09=22},{DIM10=11.5},{DIM11=40},{WEIGHT=150},{PPATH=gn817_4_bk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02/-0.04
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
k
[mm]
DIM04
l1 min.
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
l4
[mm]
DIM08
l5
[mm]
DIM09
sw
[mm]
DIM10
Preload
[N ~]
DIM11
Max. load
[N ~]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers GN 817....
GN.34038
GN 817.4-6-6-B
6
M12x1.5
20
6
48
22
6
54
14
6.5
19
20
Indexing plungers GN 817....
GN.34040
GN 817.4-6-9-B
6
M12x1.5
20
9
48
22
6
54
14
6
25
20
Indexing plungers GN 817....
GN.34042
GN 817.4-8-8-B
8
M16x1.5
25
8
59
26
8
59
17
8.5
26
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34044
GN 817.4-8-12-B
8
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
8.5
28
60
Indexing plungers GN 817....
GN.34046
GN 817.4-10-12-B
10
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
9.5
38
60
Indexing plungers GN 817....
GN.34048
GN 817.4-12-15-B
12
M20x1.5
25
15
68
33
10
59
22
11.5
40
120
Indexing plungers GN 817....
GN.34061
GN 817.4-6-6-BK
6
M12x1.5
20
6
48
22
6
54
14
6.5
19
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34063
GN 817.4-6-9-BK
6
M12x1.5
20
9
48
22
6
54
14
6
25
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34065
GN 817.4-8-8-BK
8
M16x1.5
25
8
59
26
8
59
17
8.5
26
60
Indexing plungers GN 817....
GN.34067
GN 817.4-8-12-BK
8
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
8.5
28
80
Indexing plungers GN 817....
GN.34069
GN 817.4-10-12-BK
10
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
9.5
38
80
Indexing plungers GN 817....
GN.34672
GN 817.4-12-15-BK
12
M20x1.5
25
15
68
33
10
59
22
11.5
40
150
Indexing plungers GN 817....
GN.34039
GN 817.4-6-6-C
6
M12x1.5
20
6
48
22
6
54
14
6.5
19
35
Indexing plungers GN 817....
GN.34041
GN 817.4-6-9-C
6
M12x1.5
20
9
48
22
6
54
14
6
25
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34043
GN 817.4-8-8-C
8
M16x1.5
25
8
59
26
8
59
17
8.5
26
70
Indexing plungers GN 817....
GN.34045
GN 817.4-8-12-C
8
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
8.5
28
80
Indexing plungers GN 817....
GN.34047
GN 817.4-10-12-C
10
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
9.5
38
80
Indexing plungers GN 817....
GN.34049
GN 817.4-12-15-C
12
M20x1.5
25
15
68
33
10
59
22
11.5
40
100
Indexing plungers GN 817....
GN.34062
GN 817.4-6-6-CK
6
M12x1.5
20
6
48
22
6
54
14
6.5
19
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34064
GN 817.4-6-9-CK
6
M12x1.5
20
9
48
22
6
54
14
6
25
50
Indexing plungers GN 817....
GN.34066
GN 817.4-8-8-CK
8
M16x1.5
25
8
59
26
8
59
17
8.5
26
90
Indexing plungers GN 817....
GN.34068
GN 817.4-8-12-CK
8
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
8.5
28
100
Indexing plungers GN 817....
GN.34671
GN 817.4-10-12-CK
10
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
9.5
38
125
Indexing plungers GN 817....
GN.34673
GN 817.4-12-15-CK
12
M20x1.5
25
15
68
33
10
59
22
11.5
40
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성